Cabeças articuladas igubal

Rótulas feitas de plástico de alto desempenho

O que você encontrará nesta página

Testados no maior laboratório do setor!

Visão geral dos benefícios

economizar custos
otimização de peso
Resistente à sujeira
Resistentes à corrosão
Livre de lubrificação
montagem rápida

Quando devo usá-los?

  • Quando for necessário economizar peso
  • Quando for necessário realizar movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Quando prevalecerem oscilações/vibrações de alta frequência
  • Quando for necessário um funcionamento com baixo nível de ruído
  • Se for necessária uma peça com isolamento elétrico
  • Quando se deseja evitar a corrosão
  • Para combinações com cilindros pneumáticos e molas a gás
  • Quando for necessária resistência química
  • Quando for necessária alta rigidez
  • Se for necessário que eles sejam detectáveis

Quando não devo usá-los?

  • Quando as temperaturas estiverem acima de +80 °C
  • Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
  • Quando houver cargas axiais e de tração muito altas
  • Quando for necessário realizar aplicações com cilindros hidráulicos
  • Quando forem necessárias dimensões acima de 30 mm
extremidade da haste 2.0

terminal de haste igubal 2.0

híbridos de plástico e metal sem lubrificação para cargas mais altas

Por que o terminal de haste igubal 2.0?

iglidur J

Extremidade da haste em aço inoxidável iglidur® J
  • Material da carcaça:
    Aço inoxidável ou zinco fundido sob pressão
  • Resistência à temperatura:
    -50 °C a 90 °C

iglidur A181

Extremidade da haste em aço inoxidável Contato com alimentos
  • Para aplicações em alimentos
  • Compatível com a FDA
  • Resistência à temperatura:
    -50 °C a 90 °C

iglidur X

Extremidade da haste em aço inoxidável iglidur® X
  • Para condições extremas
  • Condutivo eletricamente
  • Resistência à temperatura:
    -100 °C a 250 °C

iglidur J com pino esférico

Extremidade da haste em aço inoxidável J com pino esférico
  • Material da carcaça:
    Aço inoxidável ou zinco fundido sob pressão
  • Resistência à temperatura:
    -50 °C a 90 °C
Terminais rotulares plásticos

extremidade da haste de plástico

  • Robusto e livre de corrosão
  • Com vários materiais de tampas esféricas
  • Livre de lubrificação e manutenção
Indústria alimentícia

Extremidade da haste em contato com alimentos

  • Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Detectável óptica e magneticamente
  • Livre de lubrificação e manutenção
igubal esd

A série ESD

  • Certificação ESD
  • Condutividade elétrica
  • Minimização de descargas

Mais sobre os mancais igubal

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Base de conhecimento

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: