Unidade linear drylin® de tubo único SET easytube isento de lubrificação

  • Baixo peso devido ao alumínio e ao plástico
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou íngreme
  • Também disponível sem fuso como um sistema de medição com escala
  • Montagem por meio de travessas verticais ou de flange
  • Resistente a temperaturas de até +50 °C
Unidade linear do sistema de tubos SET easytube
  • Eixos de tubo único antirrotação livre de
  • corrosão com fuso de aço inoxidável
  • Acionamento: Com parafuso de avanço trapezoidal ou de alta hélice
Unidade linear de tubo único com flange duplo
  • flange duplo
  • Ideal para conexão axial
  • flange feito de plástico robusto
Unidade linear de tubo único com flange unilateral
  • Pré-carregado em um lado
  • Flange de alumínio sólido
  • Para ajuste horizontal e vertical
Eixo de tubo único com escala de medição
  • Vidros à prova de enxágue
  • Fixação infinitamente variável
  • Disponível com e sem fuso
Eixo de tubo único muito leve
  • Corrediça linear particularmente leve
  • Também disponível na versão com flange
  • Montagem simplificada

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controle

Acessórios para módulos lineares drylin e eixos lineares
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de montagem e fixação
  • Motores de passo e DC para operação elétrica

Exemplos de aplicações selecionadas de nossos clientes

Eixos lineares de tubo único em instalações de produção de fraldas

eixo de tubo único easytube em máquinas de produção de fraldas

Unidade linear de tubo único para tarefas de posicionamento em máquinas de formação, enchimento e selagem de sacos

Unidade linear de tubo único SET easytube em uma máquina de formação, enchimento e selagem de sacos

Aplicações com unidades lineares drylin

Outros exemplos de aplicação com unidades lineares drylin

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: