Módulos lineares da série econ drylin SLWP

Disponível em dois tamanhos de instalação e consistentemente rentável

  • O programa de nível básico do sistema linear da série econ
  • Custo-benefício consistente graças às barras transversais e corrediças na moldagem por injeção
  • Custo-benefício consistente graças aos perfis de trilho anodizados em prata
  • Configurável com rosca rápida e íngreme ou rosca trapezoidal autotravante
  • Livre de lubrificantes e manutenção

Os tamanhos da série econômica do SLWP

Módulo linear SLWP-0630-E série econ
  • Comprimento da corrediça: 60 mm
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do eixo: 5 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N
Módulo linear SLWP-1040 série econ
  • Comprimento da corrediça: 29 mm
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Diâmetro do eixo: 8 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N

Serviços de produtos

Baixar dados técnicos

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Opções técnicas para a série SHT

Material da rosca para módulos lineares drylin

Materiais do parafuso de avanço

Motores de passo drylin E

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controle

Acessórios para módulos lineares drylin e eixos lineares
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de montagem e fixação
  • Motores de passo e DC para operação elétrica

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: