Extremamente leve: drylin® Carbon

  • Carbono de alta resistência fabricado pelo processo de pultrusão
  • Perfil de trilho drylin® W tribologicamente otimizado feito de carbono
  • Carro totalmente de plástico feito de iglidur sem lubrificante® L250
  • Extrema economia de peso: 25% mais leve que o alumínio, 75% mais leve que o aço
  • Disponível como guia linear ou com acionamento (fuso / correia dentada)
  • Alta resistência e robustez
  • Estações de deflexão com rolamentos de esferas xiros de funcionamento a seco com esferas de vidro ou plástico
Carbono ZLW

Guia linear drylin® W feita de carbono/plástico sólido

drylin® guia linear feita de carbono
  • Perfil de carbono extremamente leve e resistente
  • Otimizado tribologicamente
  • Carro totalmente de plástico feito de iglidur® L250

drylin® Eixo de correia dentado ZLW feito de fibra de carbono

eixo da correia dentada feito de carbono
  • Design totalmente livre de metal
  • Acionamento: Correia dentada de neoprene com reforço de fibra de vidro
  • Comprimento máximo do curso. 1.000 mm

drylin® Módulo linear SAW feito de fibra de carbono

módulos lineares feitos de carbono
  • drylin® Perfil em W feito de fibra de carbono
  • Acionamento: rosca trapezoidal e íngreme
  • Versão mais leve com fuso de carbono, plástico sólido e alumínio

drylin® Módulo SHTP-linear com hastes redondas de carbono

módulos lineares com eixos redondos de carbono
  • Muito leve graças aos eixos ocos de carbono e ao plástico sólido
  • Ideal para soluções com várias lâminas, inclusive reversas
  • Configurável com acessórios para ajustes manuais e elétricos
Eixo redondo de carbono
  • Muito leve devido à geometria do eixo oco
  • Câmara oca para linhas de suprimento
  • Superfície UCU (unidirecional/com vento cruzado/unidirecional)
drylin® R eixo de fibra de carbono, CWM

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: