Soluções de tecnologia de acionamento

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

O eixo linear ideal para cada desafio

De extremamente pequeno e leve a particularmente robusto e grande:

econômico

Série Econ: soluções econômicas

  • Modelos de nível básico econômicos e livres de manutenção
  • Com fuso de avanço e acionamento por correia dentada
  • Componentes econômicos fabricados por moldagem por injeção
  • Configurados e fornecidos prontos para instalação de acordo com as necessidades do cliente
FDA

Série de design higiênico: Eixos em conformidade com a FDA

  • Plásticos em conformidade com a FDA e aprovação de acordo com a Regulamentação da UE 10/2011
  • Sem contaminação do produto devido à ausência de lubrificação do produto
  • Resistência à temperatura e à corrosão
  • Resistência a produtos químicos, ácidos, agentes de limpeza alcalinos e alcoólicos
FDA

Série miniatura: para espaços de instalação extremamente pequenos

  • Ampla linha de produtos com os menores eixos lineares para economizar espaço de instalação
  • Módulos lineares particularmente leves e silenciosos
  • Acionamento com fuso de avanço ou correia dentada
  • Soluções manuais e motorizadas com motor elétrico integrado
  • Design robusto
aço inoxidável

Série em aço inoxidável: robusta e livre de corrosão

  • Resistente a produtos químicos
  • Design extremamente robusto
  • Com componentes de aço resistentes à corrosão
  • Buchas disponíveis: iglidur® J = padrão, iglidur® A180 = em conformidade com a FDA, iglidur® X = alta temperatura
  • Possibilidade de configuração individual
heavy duty

Série para serviços pesados: para cargas elevadas

  • Eixos lineares adequados para cargas particularmente altas de até 25.000N
  • Eixos robustos de aço cromado duro e fusos trapezoidais autotravantes
  • Fusos trapezoidais autotravantes
  • Vários tamanhos de instalação
  • Também disponível com opções de multi-guias
heavy duty

Série à prova d'água: para aplicações com respingos de água e debaixo d'água

  • Eixos lineares para condições extremas
  • Baixa inércia devido à baixa massa intrínseca do trilho e guia
  • Design 100% livre de lubrificação com buchas
  • Comprimento do curso variável
  • Leve e resistente à corrosão
HTX

Série para alta temperatura: até 180°C

  • Eixos e fuso de avanço feitos de aço inoxidável
  • Material de bucha iglidur X
  • Guias e treliças feitas de alumínio anodizado
  • Adequado para temperaturas de até 180°C, por exemplo, para fornos industriais ou médicos e muito mais
Proteção EX

Série de proteção EX: particularmente segura

  • Para aplicações em ambientes altamente sensíveis, como produção de farinha, marcenaria ou oficinas de pintura
  • Aterramento para redução de tensão
  • Comprimentos de curso personalizados de até 2.000 mm
  • Comprimentos da guia de 100/150/200 mm
Módulo linear SLWP

Série Carbono: extremamente leve e livre de metais

  • Carbono de alta resistência fabricado pelo processo de pultrusão
  • Perfil de trilho drylin W tribologicamente otimizado feito de carbono
  • 25% mais leve que o alumínio, 75% mais leve que o aço
  • Anti-magnético
Antirreflexo

Antirreflexo: série de produtos pretos

  • Redução de reflexos interferentes
  • Ideal para sistemas de medição de alta precisão e áreas de trabalho sensíveis à luz
  • Aparência discreta em preto

Exemplos de aplicação da tecnologia de acionamento

Configuração especial de medição com eixos de fuso de avanço

Exemplo de aplicação da tecnologia de acionamento Art Robotics

Impressora 3D para concreta Solução sem lubrificação em um ambiente empoeirado

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Outros exemplos de aplicação

AWB

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: