Tecnologia linear e de acionamento antirreflexo drylin

Módulo drylin anti-reflex com iluminação para reduzir reflexos.
Módulo drylin anti-reflex com iluminação para reduzir reflexos.

Redução da reflexão da luz graças às superfícies pretas.


Suas vantagens com os produtos drylin

Antirreflexo

Livre de lubrificação

Silenciosas

Resistentes à corrosão

Livres de manutenção

Muito leves


Produtos antirreflexo

Perfis anti-reflex em plástico, duas vistas de um perfil com furos de fixação.

Trilhos de perfil drylin W

  • Com ou sem furos padrão
  • Trilhos lineares feitos de alumínio
Patim de perfil anti-reflex com duas peças cinzas de tamanhos diferentes.

Guias de perfil drylin W

  • Guias lineares de vários tamanhos
  • Diferentes comprimentos e larguras
Guia prismática Anti-Reflex NSV com trilho guia e dois elementos prismáticos.

Prismas de pré-carga drylin NSV

  • Ajuste controlado sem efeito stick-slip
  • Forças de deslocamento definidas
Guias planas anti-reflex com três componentes em vista frontal e superior.

Guias lineares de baixo perfil drylin N

  • Alturas de sistema de 6 a 9 mm
  • Larguras de 17 a 80mm
Trilho telescópico Anti-Reflex com dois trilhos pretos lado a lado.

Trilhos telescópicos drylin NT

  • Comprimentos de extensão de até 2.000 mm
  • Design leve, ajuste silencioso
Atuadores sem folga com fuso e suporte em um conjunto modular.

drylin miniatura SLW-0620

  • Para espaços de instalação extremamente pequenos
  • Apenas 32 mm de largura e 22 mm de altura
Mesa cruzada preta com fusos e manípulos para ajuste de precisão.

Mesa drylin SLW-XY XY

  • Duas direções de ajuste
  • Um módulo para superfícies de trabalho de até 100 x 100 mm
Atuador linear com motor de fuso em carcaça anodizada preta.

Eixo linear ZLW com correia dentada

  • Unidade de controle com motor de passo
  • Fornecido pronto para conexão
Módulo linear drylin SLW em miniatura com fuso e carro.

drylin SLW-0670-FLS com fuso de avanço

  • Pode ser ajustado eletricamente ou manualmente
  • Design de perfil extremamente baixo (20 mm)

Exemplo de aplicação para produtos antirreflexo

Medidor a laser Smartfit

Duas pessoas verificam uma mountain bike azul na Radlabor SmartFIT na loja.

Sistema de ajuste elétrico em uma máquina de café expresso

Máquina com estrutura vermelha e preta e várias peças metálicas em uma oficina.

Seus ajudantes digitais para tecnologia de acionamento e linear

Configurador de consultoria de compra para guias lineares em um laptop com módulo deslizante.

Especialista em tecnologia linear

Configurador de tecnologia de acionamento ddx em um laptop com componentes de acionamento exibidos.

Configurador de tecnologia de acionamento


Imagem de amostra drylin NT com produto e símbolo de embalagem.

Amostra grátis do drylin NTP

Capa de whitepaper com um módulo linear, Toothed belt drive ou lead screw drive, igus.

Faça o download do white paper

Whitepaper sobre guias telescópicas com exemplos de aplicação e gráficos em uma brochura.

White paper sobre trilhos telescópicos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: