Robôs lineares planos

Robô linear plano
  • Para cargas de até 30 kg
  • Para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades de até no máx. 1,5 m/s

Vantagens dos portais de superfície da igus®

  • Montagem simples
  • Montagem do iniciador por meio de ranhura em T ao longo de todo o comprimento do perfil
  • Kit pré-fabricado com eixo cantilever
  • Tudo em uma única fonte
  • Automação de medição e teste
  • Aplicações de etiquetagem
  • Marcação de componentes
  • Tecnologia médica

Instalação rápida e fácil do robô linear plano

igus® Robô Gantry na aplicação

Robôs lineares de sala para sistemas de limpeza sem manutenção

Robô linear igus em sistemas de limpeza

Sistema de robô linear automatiza tarefas de pesquisa

Robôs lineares igus no laboratório

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: