Automação econômica com robôs lineares isentos de manutenção

O que é um robô linear?

  • Os pórticos lineares são usados em planos de trabalho verticais, com um eixo linear montado em uma corrediça linear que se desloca ao longo do eixo principal.
  • Os robôs linearesplanos, ou robôs de pórtico de área, são baseados em um sistema de eixo linear que se move na direção XY.
  • Os pórticos de área geralmente são pórticos de 3 eixos com um curso XYZ, embora seja possível ter eixos adicionais.

Quais são as áreas de aplicação típicas dos robôs lineares?

Quanto custa um robô linear?

Quais são as vantagens dos robôs lineares da igus®?

Vantagens dos robôs lineares

robôs lineares livres de manutenção nas aplicações de nossos clientes

Sistemas de robôs cartesianos sob medida para impressoras 3D móveis XXL

Robôs lineares na impressora 3D XXL

Robôs lineares em máquinas de enchimento de líquidos bioquímicos

Robôs lineares em máquinas de envase

Outros exemplos de aplicação com robôs lineares

Robôs lineares de tecnologia de acionamento

Mais informações

Células robotizadas

Célula do robô

Cadeias de energia para robôs lineares

Esteira porta cabos para robôs lineares

eixo linear sem lubrificação

Motores para acionamentos lineares

Motor para robôs lineares

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: