iglidur® X - Dados do material

Tabela de conteúdo

As especificações mais importantes em resumo

Especificações técnicas descritivas
Resistência ao desgaste a -100 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧Mais informações sobre resistência ao desgaste
Resistência ao desgaste a +250 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧
Resistência ao desgaste a + 315 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Pressão superficial- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧150 MPa
Baixo coeficiente de atrito- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coeficientes de atrito µ, seco: 0,09 - 0,27
Desgaste- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
Adequado para velocidades extremamente altas- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Baixa absorção de umidade- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mais informações sobre absorção de umidade
Excelente resistência ao desgaste sob a água- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coeficiente de atrito µ: 0,04
Resistência de mídia muito alta- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mais informações sobre resistência à mídia
Dissipador de eletricidade- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistência química universal- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistência ao mofo- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧De acordo com a norma DIN EN ISO 846

Especificações mecânicas

Pressão máxima recomendada na superfície
Deformação

Velocidade máxima de superfície

m/sRotativoOscilantelinear
permanente1,51,15
Curto prazo3,52,510

Desgaste e fricção

iglidur® XsecoGraxasPetróleoÁgua
Coeficiente de atrito µ0.09-0.27 0,090,040,04
Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s

Desgaste
Material do eixo

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Alojamento H7 [mm]
até 30 - 0,025+0.006 +0.0460 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0.010 +0.0580 +0,012
> 6 até 100 - 0,036 +0.013 +0.0710 +0,015
> 10 a 180 - 0,043+0.016 +0.0860 +0,018
> 18 até 300 - 0,052+0.020 +0.1040 +0,021
> 30 até 500 - 0,062 +0.025 +0.1250 +0,025
>50 a 800 - 0,074+0.030 +0.1500 +0,030

Resistência química

MédioResistência
Álcoois+
Hidrocarbonetos+
Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos+
Combustíveis+
Ácidos diluídos+
Ácidos fortes-
Alcalinos diluídos+
Fortes alcalinos+

Raios radioativos

Resistência aos raios UV

Vácuo

Especificações elétricas

Áreas típicas de aplicação

Indústria de bebidas

Indústria de bebidas

Indústria de marcenaria

Indústria de madeira

Avião

Aviação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: