Qual é a diferença entre os cabos Ethernet CAT 5e, CAT 6/CAT 6A, CAT 7 & CAT 8?

Cabos Ethernet

CAT 5/CAT 5e: O cabo mais comum*

  • Os cabos CAT 5 e CAT 5e são geralmente usados para o padrão 1000BASE-T.
  • O hardware, como o próprio computador, geralmente é o gargalo do sistema.
Cabo CAT 5 chainflex da igus em seção transversal

Perguntas sobre o CAT 5:

  • CAT 5: taxa de transmissão de até 100 MBit por segundo
  • CAT 5e: taxa de transmissão de até 1GBit por segundo

CAT 6 e CAT 6A: ideais para empresas

  • Os cabos CAT 6 só podem transmitir de forma confiável 1Gbit por segundo até um comprimento de 50 metros e têm uma frequência de 250MHz. No entanto, o alcance pode ser aumentado com switches intermediários.
  • O CAT 6A é um desenvolvimento adicional do CAT 6 e permite velocidades de transmissão de até 10 Gbit por segundo em um alcance de até 100 metros. Com uma frequência máxima de 500 MHz e pares de núcleos blindados individualmente, a transmissão confiável de dados é garantida mesmo quando o cabo está em movimento.
Cabo CAT 5 chainflex da igus em seção transversal

Perguntas sobre o CAT 6:

  • CAT 6: taxa de transmissão de até 1 GBit por segundo
  • CAT 6A: taxa de transmissão de até 10 GBit por segundo

CAT 7: Para as aplicações mais exigentes

  • Todos os cabos da categoria 7 têm quatro pares de vias blindadas separadamente, que, por sua vez, são blindados adicionalmente por uma blindagem geral. Isso significa que eles são protegidos de forma ideal contra interferências externas.
  • Há dois tipos de conectores padronizados para os cabos de rede CAT 7.
  • Eles são recomendados para a segurança futura da infraestrutura em novos edifícios.
Cabo CAT 5 chainflex da igus em seção transversal

Perguntas sobre o CAT 7:

  1. GG45 (compatível com o RJ-45 para cabeamento de escritório)
  2. TERA (preferido para aplicações multimídia)

CAT 8: velocidade extrema para data centers

  • A 8.1 usa conectores RJ45 disponíveis comercialmente, que são compatíveis com a maioria das infraestruturas de rede existentes.
  • A8.2, que usa conectores especiais, ainda está em desenvolvimento e oferece uma solução alternativa para aplicações com os mais altos requisitos de desempenho.

Especificações dos cabos Ethernet

Especificações dos cabos Ethernet

Conclusão

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

André Fuentes
André Fuentes

Especialista de Produto - readycable® & readychain®

(11) 99516-2060Enviar e-mail

Horário de funcionamento: