Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Serial Bus

Quantidade de produtos: 1

Serial bus modules 09140093001 / 09140093101

Number of Contacts: 9 + Shielding
Electrical data: 5A / 50V
Data rate: 12Mbit/s (Profibus)
Connection type: Crimp, D-Sub
Conductor cross section: 0.09... 0.52mm²

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h