Encontre um cabo econômico

Compare cabos e reduza custos

Encontre agora a melhor relação preço-desempenho


98,50% economia para cabos de controle: eletricamente idênticos - a curvatura é decisiva

CF98.PLUS.05.04

CF98.PLUS
  • Capa externa de TPE
  • 4x0.5
  • 3 x d na esteira porta cabos
  • Vida útil garantida de 100 milhões de ciclos na e-chain

CF880.05.04

CF210.UL.D
  • Capa externa de PVC
  • 4G0.5
  • 12,5 x d na esteira porta cabos
  • Vida útil garantida de cinco milhões de ciclos na e-chain

56.99% economia para cabos de controle: eletricamente idênticos - a capa externa faz a diferença

CF77.UL.15.12.D

Cabo de dados CF77.UL.D
  • Capa externa de PUR
  • 12G1.5
  • 6,8 x d na esteira porta cabos
  • Vida útil garantida de 10 milhões de ciclos na e-chain

CF130.15.12.UL

CF210.UL.D
  • Capa externa de PVC
  • 12G1.5
  • 7,5 x d na e-chain
  • Vida útil garantida de 10 milhões de ciclos na e-chain

31.93% economia para cabo de potência: eletricamente idêntico - a soma dos cabos é decisiva

CF35.UL.100.04

CF98.PLUS
  • Capa externa de TPE
  • Cabo total (4G10)C
  • 7,5 x d na esteira porta cabos
  • Vida útil garantida de 10 milhões de ciclos na esteira porta cabos elétrica

CF310.UL.100.01 + CFPE.100.01

CF210.UL.D
  • Capa externa de TPE
  • Unipolares 3 x (1x10)C + 1G10
  • 7,5 x d na e-chain
  • Vida útil garantida de 10 milhões de ciclos na e-chain

37,47% economia para cabo de servo: eletricamente idêntico - o curso é crucial

CF27.15.15.02.01.D

CF98.PLUS
  • Capa externa de PUR
  • (4G1,5+2x1,5)C)C
  • 7,5 x d na esteira porta cabos
  • Curso de até 100 metros
  • Vida útil garantida de 10 milhões de ciclos na e-chain

CF270.UL.15.15.02.01.D

CF210.UL.D
  • Capa externa de PUR
  • (4G1,5+(2x1,5)C)C
  • 10 x d na e-chain
  • Curso de até 10 metros
  • Vida útil garantida de 10 milhões de ciclos na e-chain

73.07% economia com cabo de bus: o volume de dados é decisivo

CFBUS.052/CAT7

CF98.PLUS
  • Capa externa de TPE
  • Ethernet/CAT7
  • (4x(2x0,15)C)C
  • 10 x d na esteira porta cabos
  • Volume de dados: 10 Gbit
  • Vida útil garantida de 10 milhões de ciclos na esteira porta cabos eletrônica

CFBUS.045/CAT5e

CFBUS.045/CAT5e
  • Capa externa de TPE
  • Ethernet/CAT5e
  • (4x(2x0,15))C
  • 10 x d na e-chain
  • Volume de dados: 1Gbit
  • Vida útil garantida de 10 milhões de ciclos na e-chain

Loja online para cabos

Loja online para cabos

  • Sem sobretaxa de quantidade mínima
  • Sem custos de embalagem
  • Sem custo de corte
tech_up-cost_down

Aumentar a tecnologia, reduzir custos.

  • Comparação de preços individuais
  • Histórias de sucesso
  • White paper: "Reduzir os custos do ciclo de vida"
ferramentas online

ferramentas online

  • Localizador de produtos
  • Calculadora de vida útil
  • Calculadora de sobretaxa de cobre
Economize em cabos

Reduza custos com comprimentos residuais

  • 50% de desconto em todos os comprimentos residuais
  • Garantia de 4 anos
  • Comprimentos de cabos entre 10 e 50 metros