Cabos de PVC para movimentação em esteira porta cabos: somos a especialista em cabos!

Com mais de 30 anos de experiência, inúmeros testes e clientes satisfeitos

Nem todo PVC é igual: Mais informações sobre nossos cabos de PVC

Você sabia? O primeiro cabo chainflex foi um cabo de PVC

Cabo de controle chainflex CF1
AWB
Surgiu a ideia de desenvolver uma linha de produtos de desempenho especial para aplicações móveis na esteira porta cabos. O primeiro cabo de controle chainflex da série CF1 com capa externa de PVC foi desenvolvido em cooperação com a Universidade de Colônia. O cloreto de polivinila (PVC) foi escolhido como material de capa para lançar a primeira série de cabos para uso na esteira porta cabos devido às suas excelentes especificações de abrasão, resistência a chamas e boa capacidade de personalização. Outro recurso característico desse cabo é o princípio de vias trançadas em feixes com comprimentos de passo curtos, o que ainda é típico hoje em dia e evita o desgaste e "saca-rolhas".

Katharina Wielpütz

Gerente de desenvolvimento de negócios chainflex®

Vantagens do PVC:

Os cabos de PVC chainflex ... têm um comportamento muito bom em relação à abrasão nas redes de energia!

Comportamento de abrasão

Cabos de PVC chainflex ... duram mais em aplicações com temperaturas de +5°C a +70°C

Faixa de temperatura

O cabo de PVC chainflex ... tem a mistura de PVC perfeita para uso em esteira porta cabos

PVC_mix

Os cabos de PVC chainflex ... duram mesmo quando submetidos a pequenas quantidades de óleo

resistência ao óleo

Solicite sua amostra grátis agora

Nossos cabos de PVC

Cabos de controle de PVC

CF130
  • Cabos de controle blindados e não blindados disponíveis
  • A partir de 12 vias com vias trançadas em feixes para uma longa vida útil
  • Retardante de chamas & sem silicone

Cabos de dados de PVC

CF211
  • Cabos de dados blindados e não blindados disponíveis
  • Alta segurança de compatibilidade eletromagnética
  • Três tipos diferentes de encordoamento
  • Retardante de chamas & sem silicone

Cabos de servo de PVC

CF110.UL.H
  • Disponível com blindagem geral e blindagem separada para pares
  • Altamente resistente à abrasão
  • Retardante de chamas & sem silicone

Cabos de bus de PVC

CFBUS
  • Disponível para todos os sistemas de bus comuns (por exemplo, Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, bus CAN)
  • Altamente resistente à abrasão
  • Retardante de chamas

Cabos de potência de PVC

CFLG-LB
  • Máxima proteção contra compatibilidade eletromagnética graças à blindagem otimizada
  • Materiais de isolamento de baixa capacitividade
  • Retardante de chamas & sem silicone

Cabos híbridos de PVC

CF220.UL.H
  • Projetado de acordo com os padrões de fabricantes conhecidos (SIEMENS, SEW e Bosch)
  • Para cargas médias
  • Retardante de chamas & sem silicone

Cabos de encoder/resolver de PVC

CFBUS
  • Projetado de acordo com os padrões de fabricantes reconhecidos (B&R, SIEMENS, SEW e Bosch Rexroth)
  • Retardante de chamas & sem silicone

Cabo de fibra óptica PVC

CFLG-LB
  • Para cada sistema de bus
  • Cabo de fibra óptica com gradiente
  • Fibras multimodo GOF
  • Máxima proteção contra compatibilidade eletromagnética
  • Retardante de chamas & sem silicone

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: