Esteiras porta cabos e cabos elétricos para o inovador salão multiuso da HUNGEXPO

vector ouro

Perfil

Problema

Solução

Os produtos (esteiras porta cabos e cabos chainflex) nos ofereceram uma solução confiável para conectar os pontos de abastecimento fixos no piso com as plataformas móveis. Os cabos especiais permitem movimentos flexíveis sem danos e estendem os intervalos de manutenção.

Attila Lukacs

GEPBER-Szinpad Kft.

Fornecimento de energia para tecnologia de estágio

E4.42

Esteira porta cabos da série E4.1

  • Robusta, silenciosa e modular
  • Funcionamento direto e instalação rápida
  • Rigidez muito alta e alta capacidade de carga com forças laterais
Cabo especial

Cabos especiais para movimentação

  • Soluções para a esteira porta cabos
  • Pode ser usada em tecnologia de palco
  • Também para aplicações suspensas
readychainsystem

Sistema completo readychain

  • Esteira porta cabos, cabos e conectores de uma única fonte
  • Redução dos custos de fabricação
  • Custos logísticos minimizados

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: