Sistema de esteira porta cabos C6 para aplicações em salas limpas

Maior aptidão para salas limpas, quase nenhuma abrasão & alta resistência

Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

[NEW] Separadores de alívio de tensão C6.29, C6.38 e C6.22

  • Alívio de tensão implementado no terminal de fixação, sem necessidade de espaço adicional para instalação
  • Fácil de instalar, sem nenhum parafuso
  • Testado no laboratório da igus
  • A sustentabilidade graças à vida útil mais longa do cabo é uma forma de colocar em prática a conservação de recursos
Separadores de alívio de tensão C6.29, C6.38, C6.29
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade


Testes no laboratório da igus

O tubo corrugado e-skin em comparação com outros produtos para salas limpas?

Tubo corrugado e-skin SKTubo corrugado e-skin SKSe-skin SKY tubo corrugadoe-skin flat & CFCLEANEsteira porta cabos<br />E6/E6.1
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1✔✔✔✔✔
Construção modular ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componentes individualmente permutáveis✔✔✔✔✔
Enchimento rápido, aberto⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Entrega rápida⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Fácil manutenção⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponíveis em estoque✔✔✔✔✔
Pode ser encurtado✔✔✔✔✔
Pode ser ampliadoXXX✔✔
Taxa de produtividade elevada⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Sem quantidade mínima de pedido✔✔✔✔✔
Muito econômicos⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Adequado para aplicações sem suporte⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Para alta dinâmica⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Economizam espaço⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Carga⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Garantia de 36 meses✔✔✔✔✔
Economiza recursos✔✔✔✔✔
Tudo a partir de um único fornecedor (esteira, cabo, conector)✔✔✔✔✔
Produtos também disponíveis individualmente✔✔✔✔✔
Funcionamento tranquilo e suave⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo da vida útil onlineXXXX✔
Configurador online das separações internas✔✔✔X✔
Adequadas para as seguintes indústriasFabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Dispensador<br />Corte de vidro<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica AOIFabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Dispensador<br />Corte de vidro<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica AOIFabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Dispensador<br />Corte de vidro<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica AOIFabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Bonding<br />Dispenser<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Tecnologia médica<br />Microeletrônica<br />AOIFabricação elétrica Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrônica Robôs de painel Embalagem Plotters/impressoras Tecnologia médica
Compre agoraCompre agoraCompre agoraCompre agoraCompre agora

Mais informações

Esteiras porta cabos para salas limpas

Mais esteiras porta cabos para salas limpas

Salas limpas

Sala limpa

Laboratório de testes para salas limpas

Laboratório de teste de sala limpa

Talvez você também se interesse por

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Programa chainge para esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: