Esteiras porta cabos rol-e E4.1R

Ruído e vibração reduzidos, sendo necessária menos energia de acionamento.

Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Gama de Produtos

Número da peçaAltura interna [mm]Altura externa [mm]Largura interna [mm]Largura externa [mm]Raio de curvatura [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500
Prazos de entrega

Razões para escolher as cadeias eletrônicas de rolos ...

Cadeias de rolos eletrônicos
Cadeias de rolos eletrônicos

Sistema modular da série de cadeias de energia E4.1 para viagens longas

Série E4.1

Série E4.1R como conjunto de extensão

Superfícies deslizantes para esteira porta cabos

A esteira em polímero mais comprida do mundo, com um curso de 615 m, é da igus

Exemplos de aplicação com a E4.1

"Os roletes nos elos da corrente reduzem enormemente o coeficiente de atrito em viagens longas. Como resultado, é possível economizar até 57% da energia de acionamento necessária para mover o sistema de corrente de energia."

Você pode se interessar também em

Esteiras porta cabos
Para a linha de produtos padrão
Configurador de esteiras porta cabos
Ir para o configurador
Potencial de economia das esteiras porta cabos
Ir para potencial de economia
Programa de reciclagem

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: