Travessa e separação interna para a série E6.1 e E6

Nova travessa

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

  1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0

Gama de produtos:

Número da peçaAdequado para:Largura
2105.BBB.CR1Travessas adequadas para as gamas E6.29/E61.29/E6.35/E61.35030 - 140 mm
225.BBB.CR1Travessa adequada para as séries E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52040 - 300 mm

Nova separação interna

Elementos estruturais de um sistema igus para divisão interna com três divisórias brancas sobre fundo laranja.

Gama de produtos:

Número da peçaAdequado paraLargura BBB
E6.29.1.CR1Separador adequado para a gama E6.29/E61.29-
E6.35.1.CR1Separador adequado para as séries E6.29 / E61.35-
E6.40.1.CR1Separador adequado para as séries E6.29 / E61.40-
E6.52.1.CR1Separador adequado para as séries E6.29 / E61.52-
2300.BBB.CR1Travessa adequada para todas as gamas E6.20-52030 - 300 mm

Produtos adequados

Elo de plástico de uma esteira porta-cabos com placas de conexão laterais.

Séries E6

Cadeia porta-cabos com elos pretos e cinza para guiar cabos.

Série E6.1

Transportador de corrente para produção de baterias com o logotipo de teste Fraunhofer IPA.

NOVO: Série C6

Mais informações

Cadeia portacabos para cleanroom com cabos guiados em um ambiente de produção limpo.

Outras esteiras porta cabos

Outros produtos para salas limpas

Laboratório de testes da igus para tecnologia de sala limpa com uma pessoa diante de uma máquina de ensaio.

Laboratório de teste de sala limpa

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: