Comparação entre dois sistemas de proteção de cabos com “VS”.

A alternativa aos cabos PTFE trackless: estrutura trançada CFCLEAN com e-skin flat

►Modular ►Mudança de cabo em poucos minutos ►Eficaz em termos de custo ►Sustentável

Guia de seleção para fornecimento de energia em salas limpas

Desenvolvimento adicional com e-skin flat e CFCLEAN

  • Protótipos disponíveis em estoque
  • Sem quantidade mínima de pedido
  • Flexibilidade com relação a mudanças de aplicação devido à simples substituição de pods de CFCLEAN ou e-skin flat
  • Comprimento e largura flexíveis
  • Conserva recursos, é de fácil manutenção graças à fácil substituição de cada elemento individual

Desvantagens dos cabos sem trilhos (cabos de fita)

  • Longa fase de prototipagem devido aos complexos processos de fabricação
  • Alto custo do protótipo
  • Não pode ser modificado com flexibilidade após a conclusão
  • Em caso de manutenção, todo o cabo trackless deve ser substituído
  • Questionável do ponto de vista ecológico e econômico devido ao desperdício de recursos em caso de danos

Comparação do design do sistema

e-skin flat com elementos de encalhe

  • Filme soldado altamente resistente à abrasão para proteger os elementos de encordoamento e minimizar a abrasão
  • Peso e diâmetro externo reduzidos devido à ausência de revestimento externo
  • Trança extremamente flexível feita de fios de cobre com cobertura óptica de 90% para máxima proteção EMC
  • Isolamento especial em TPE para aplicações altamente dinâmicas
  • Estrutura de encordoamento especial para máxima vida útil

Cabos sem trilhas (cabos de fita)

  • Capa de várias camadas que mantém unidas as vias individuais de fios:
    • Capa externa fina de PTFE
    • Camada interna de PUR
    • Folha externa fina de PTFE
  • Um sistema fechado e não separável
  • As vias trançadas são inseparavelmente conectadas umas nas outras
  • Elementos individuais não podem ser substituídos; sistemas inteiros devem ser trocados

Qualidade: comprovada e testada

Garantia de 4 anos e verificação UL

Mais informações

e-chain para sala limpa com guia de cabos fechada.

Sistemas de fornecimento de energia na sala limpa

Certificações e selos de aprovação

Cadeia porta-cabos ESD para sala limpa com duas esteiras sobre fundo de circuito impresso.

Mais produtos para salas limpas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: