GLV micro - Calha de guia vertical para elevadores de vaivéns

Estudo de design: orientação segura vertical em espaços confinados

GLV micro
Tecnologia
  • Sistema de orientação compacto e favorável para um espaço mínimo de instalação
  • Orientação confiável da cadeia de energia com alta dinâmica
  • Transmissão confiável de dados via cabo em vez da dispendiosa transmissão óptica de dados
Custo baixo
  • À prova de falhas
  • Montagem rápida
  • Baixa manutenção
Prova
  • Testes no laboratório da igus®
Sustentabilidade
  • Não há necessidade de substituir o contato deslizante (comparado ao sistema de barramento). sua
  • corrente de energia ou corrente de arrasto reciclada ao final de seu ciclo de vida no programa de reciclagem da igus® Chainge®. Não importa o fabricante.
  • A igus® tem sido um investidor na Mura Technology desde o início e está promovendo a reciclagem de produtos químicos. De resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos.

Outros sistemas de suporte de cabos verticais

Alternativa a bobina de cabos

Sistema liftband
  • Mais leve e com menos espaço de instalação
  • Realiza facilmente aplicações verticais
  • Aceleração de até 2 m/s2
  • Comprimento máximo de extensão 13 m
  • Raio de curvatura do cabo de até 250 mm

No caso de alta aceleração lateral

guidelok slimline P
  • Design modular
  • Design particularmente silencioso e com economia de espaço
  • Também para alta dinâmica e aceleração lateral
  • Fácil acesso para manutenção
  • Montagem rápida e fácil

Sistemas guia

Sistema guia em ziguezague
  • São possíveis distâncias de deslocamento muito altas
  • Baixa abrasão, pois quase não há atrito
  • Baixa restrição do raio de curvatura do cabo
  • Silencioso e com grande economia de espaço
  • Basta empurrar o cabo

Talvez você também se interesse por

Esteiras porta cabos
Para a linha de produtos padrão
Configurador de esteiras porta cabos
Ir para o configurador
Potencial de economia das esteiras porta cabos
Ir para potencial de economia
Programa de reciclagem

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: