Esteiras porta cabos fechada para proteção contra sujeira e cavacos

esteira porta cabos fechada para proteção contra sujeira e cavacos

O que são esteiras porta cabos fechadas?

Esteiras porta cabos abertas
esteiras fechadas de energia (tubos de energia)
Série de esteira porta cabos fechada R2.1

Esteira tubo R2.1

  • Alturas internas: 26 a 75 mm
  • Disponível em duas versões:
    • Pode ser aberta no raio externo de ambos os lados
    • Pode ser aberta no raio interno de ambos os lados
  • Grande altura interna e custo-benefício
  • Operação silenciosa devido ao freio embutido
  • Design suave, sem bordas interferentes
Série de esteira porta cabos fechada RX

Esteira tubo RX

  • Alturas internas: 42 a 73 mm
  • Tampa removível no raio externo
  • O contorno arredondado permite que os cavacos saltem facilmente
  • IP testado pela TÜV NORD CERT GmbH
Série de esteira porta cabos fechada E2 R

Esteira tubo E2 R

  • Altura interna: 25 a 45 mm
  • Tampa removível no raio externo
  • Operação silenciosa devido ao pequeno passo dos elos da esteira
esteira porta cabos fechada série E2 R100

Esteira tubo E2 R100

  • Alturas internas: 21 a 50 mm
  • Tampa que pode ser aberta no raio interno de ambos os lados
  • Proteção econômica contra sujeira e aparas
esteira porta cabos fechada série R4.1L

Esteira tubo R4.1L

  • Alturas internas: 31 a 48 mm
  • Tampa que pode ser aberta no raio interno e externo de ambos os lados
  • Completamente fechada
  • "Freio" integrado para uma operação silenciosa
  • Design com encaixe sobreposto para uma estabilidade lateral ideal
  • Altamente personalizável para a aplicação
  • Ótima relação custo-benefício
  • 30% mais leve e montagem 80% mais rápida do que séries comparáveis
  • Sistema de stop-dog duplo e conexão entre pino e furo grande para alta absorção de força
esteira porta cabos fechada série R4.1

Esteira tubo R4.1

  • Alturas internas: 28 a 108 mm
  • Tampa removível no raio interno e externo
  • Completamente fechada
  • Para aplicações particularmente exigentes
  • Design com encaixe sobreposto para uma estabilidade lateral ideal
  • Sistema de stop-dog duplo e conexão entre pino e furo grande para alta absorção de força
  • Alto impulso em cursos longos e para cursos longos sem suporte
  • "Freios" com amortecimento de ruído e amortecedores de ruído como opcional
  • "Freio" integrado para operação silenciosa
esteira porta cabos fechada série R4/light

Esteira tubo R4/light

  • Alturas internas: 56 a 80 mm
  • Tampa removível no raio interno e externo
  • Completamente fechada
  • Espessura reduzida dos painéis laterais e barras transversais mais finas
Zíper de série de esteira porta cabos fechada

Esteiras tubo zipper

  • Alturas internas: 10,3 a 32 mm
  • Tampa em uma correia no raio externo
  • Versão tubo para impacto leve de sujeira
  • Funcionamento silencioso devido ao pequeno passo dos elos da esteira
  • Também disponível na 'versão tubo fechado"
  • Prêmio iF Design Award pelo design de zíper
triflex R

triflex R

  • Altura interna (preenchível): 10 a 46,8
  • Ideal para movimentos exigentes em todos os eixos
  • A versão TRC também protege contra sujeira e cavacos, pois é totalmente fechada.
  • Alta resistência à torção
  • Fácil de encurtar e alongar
  • Stop-dog de torção definido e raio de curvatura mínimo
  • Muitas outras versões disponíveis
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013
triflex® R

Programa de reciclagem da Chainge para a esteira porta cabos

Cabo CF890

Cabo CF890

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: