Alterar idioma :

A principal vantagem de nossos sistemas de esteiras porta cabos é que eles podem acomodar com segurança uma ampla variedade de formas de cabos de dados e fornecedores de energia em um único sistema. Você deu opções de como separar as diferentes mídias. Por exemplo, mantenha distâncias mínimas entre os cabos de bus e potência. Você pode misturar cabos pneumáticos, elétricos e hidráulicos nos mesmos compartimentos. Além da qualidade dos cabos usados, a disposição de cada cabo dentro da esteira porta cabos e o espaço permitido são importantes para a vida útil do sistema. Várias opções de separação permitem que as esteiras porta cabos sejam adaptadas aos requisitos específicos de cada aplicação. Esta seção fornece recomendações detalhadas.
O diâmetro máximo do cabo corresponde à altura livre da esteira porta cabos e das esteiras tubo selecionadas, menos um espaço livre. Essa reserva mínima é, por exemplo, de 10% para cabos elétricos redondos e 20% para mangueiras hidráulicas. Uma esteira porta cabos é preenchida de forma ideal se também for deixada uma folga lateral mínima para o próximo cabo ou para a parede. Dependendo da natureza do cabo, da dinâmica e da vida útil, é necessário fornecer mais reserva. Em casos excepcionais, o preenchimento também pode ser mais apertado. Entre em contato conosco sobre isso.
Os cabos elétricos exigem pelo menos 10% de espaço livre em toda a volta e as mangueiras hidráulicas, 20%.
O diâmetro máximo do cabo é especificado para cada série de esteira porta cabos na respectiva página do produto e no respectivo capítulo do catálogo.

Os cabos e mangueiras com diâmetros muito diferentes devem ser instalados separadamente. Para isso, são usados separadores. Os cabos e as mangueiras não devem, em hipótese alguma, ter a chance de se entrelaçar. Portanto, a altura livre de um compartimento com vários cabos ou mangueiras semelhantes próximos uns dos outros não deve ser superior a uma vez e meia o diâmetro do cabo/mangueira.
O peso do cabo ou da mangueira deve ser distribuído simetricamente ao longo da largura da esteira porta cabos. Não se deve permitir que cabos e mangueiras com materiais de capa externa diferentes fiquem juntos. Talvez seja necessário colocá-los separadamente.

Os cabos devem ser colocados e fixados de modo que possam se mover livremente na direção longitudinal o tempo todo e não exerçam nenhuma força de tração sobre a esteira porta cabos no raio. Em aplicações com altas velocidades de curso e muitas mudanças de carga, os cabos não devem ser colocados uns sobre os outros sem separação horizontal. Os valores de referência para isso são velocidades de curso acima de 0,5 m/s e mudanças de carga acima de 10.000 p.a. A separação interna do igus® oferece uma solução segura para isso.

O raio de curvatura de sua esteira porta cabos depende do cabo ou mangueira mais grosso ou mais rígido em seu preenchimento. Os raios de curvatura devem ser ajustados de acordo com as recomendações do fabricante do cabo ou da mangueira. A seleção de um raio maior que o mínimo prolongará a vida útil. A especificação dos raios de curvatura mínimos para cabos e mangueiras refere-se a temperaturas normais. Outros raios de curvatura podem ser recomendados.
Para cabos elétricos, o cabo redondo é uma solução segura, modular e econômica para sistemas de esteiras porta cabos.

Na maioria das vezes, as mangueiras hidráulicas são esticadas longitudinalmente durante a operação. Isso deve ser levado em conta quando o alívio de tensão é aplicado. Pode-se levar em conta um comprimento maior da mangueira ou implementar um alívio de tensão. Em alguns casos, o alívio de tensão unilateral na extremidade móvel pode ser tolerado.

Em quase todos os casos, as superfícies de contato amplas, lisas e arredondadas de todas as esteira porta cabos/esteiras tubo da igus são suficientes para proteger as mangueiras hidráulicas contra abrasão. Em casos extremos, o rollclip pode ser instalado posteriormente. Na barra transversal, as mangueiras entram em contato com uma série de cilindros plásticos que giram com elas. Os casos extremos incluem materiais de capa particularmente macios, raios de curvatura particularmente pequenos e cargas altamente dinâmicas. Nossa experiência mostra que mais de 95% de todas as aplicações podem ser resolvidas sem rollclips.

Configure a separação interna de uma esteira porta cabos de forma rápida e fácil on-line

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h