Sistemas de cadeia de energia que economizam espaço

Mais de 80 % menos espaço necessário

Cadeia de energia recomendada para economia de espaço

Eletrocalha articulada para aplicações pequenas.

Sistema easy chain

Esteira porta-cabos compacta da igus com cabos e mangueira verde.

Sistema E2.1 micro

Cadeia porta-cabos com cabos e conduítes.

Sistema E2.1

Sistema festoon com esteira porta-cabos, 73 por cento menos espaço.

Reduzir o comprimento dos cabos/construção de aço e espaço de instalação

  • Carrinho de cabos: 115 m de comprimento de cabo
  • Corrente de energia: 52 m de comprimento de cabo
  • Carrinho de cabos: 3000 mm de altura do sistema
  • corrente de energia: 800 mm de altura do sistema
Tambores com esteira porta-cabos igus e -87 %.

Reduzir significativamente o espaço de instalação

Talvez você também se interesse por

Esteira porta-cabos com cabos coloridos e logotipo Tech up Cost down.

Fornecimento de energia de longa duração

Esteira porta-cabos com vários cabos para condução econômica de cabos.

Custo baixo

Maneiras adicionais de economizar

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: