Porca drylin® com flange, rosca de passo rápido dryspin®, sem folga, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Sem folga
Descrição do produto
O que é folga axial e como ela pode ser evitada?
A folga axial pode ser usada para descrever o movimento perdido, o curso" morto", no fuso de avanço devido ao espaço entre o fuso de avanço e a porca do fuso de avanço. O termo folga é frequentemente associado a ele, mas o termo técnico correto é folga axial.. [Link id="268"]
 
Porca do fuso de avanço com folga zero
Uma das soluções mais precisas é a porca do fuso de avanço ZB. É composto por vários componentes e ajusta-se à vida útil. É particularmente adequado para fusos e porcas com roscas de passo rápido para ajuste rápido de pequenas cargas. O princípio de isenção de folga garante uma folga mínima durante toda a vida útil.  Ideal para posicionamento preciso e movimentos de alimentação em tecnologia médica, laboratorial e de impressão, bem como nas amplas áreas de biociências.  
 
A porca do fuso de avanço consiste em uma porca de suporte, um anel de ajuste com mola de torção, um disco de fricção e o elemento axial. Com a ajuda da mola de torção, a pré-tensão é trazida para o sistema de fusos de avanço.
 
► Backlash axial mínimo longo
► Posicionamento preciso e movimentos de infeed
 
► Em linha de hélice alta dryspin® e drylin®
► Porca de fuso de avanço de flange
► Direção do fio: RH
► Material: iglidur® J
 
Informações importantes:
para aplicações com cargas altas, temperaturas altas ou em ambientes altamente poluídos, uma porca de fuso de avanço padrão deve sempre ser usada. A razão para isto é que os três princípios são anulados por cargas demasiado elevadas. Por este motivo, as cargas axiais estáticas máximas são especificadas separadamente para cada modelo de porca.
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Outras soluções

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h