Alterar idioma :

A nova porca de parafuso de avanço dryspin® de estoque de barras nas versões cilíndrica, de flange ou plana com chave oferecem as seguintes vantagens:
| Tipo | Número da peça | Thread | d1 | d2 | d5 | b1 | b2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porca roscada cilíndrica moldada por injeção | DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - |
| Porca rosqueada moldada por injeção com flange | DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | 3,2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 18 |

É importante ter uma amostra real em suas mãos para obter uma impressão abrangente. Teremos o maior prazer em lhe enviar uma amostra de nossos parafusos de avanço dryspin®.
Resumimos todas as especificações e vantagens da tecnologia de parafuso de avanço dryspin® na amostra para você. Veja por si mesmo e, se tiver alguma dúvida, nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h