Alterar idioma :

Determine seu potencial de economia pessoal AGORA
Seja em termos monetários ou em termos de economia de tempo na montagem, seleção, projeto e assim por diante. Melhoria técnica na forma de facilidade de instalação, durabilidade, etc. Se não pudermos citar nenhuma economia ou melhoria técnica, recomendaremos uma solução alternativa.
Encontre a tecnologia de acionamento com a melhor relação preço-desempenho para sua aplicação em pouco tempo - online em apenas algumas etapas.


▲Aumente a tecnologia
A tecnologia de acionamento drylin utiliza buchas de plástico feitas de polímeros de alto desempenho. Isso significa que você não precisa de uma única gota de lubrificante. A ausência de lubrificante significa que não há manutenção para você. Isso também reduz custos de manutenção consideráveis.
▲Aumente a tecnologia
A tecnologia de acionamento da drylin® baseia-se no princípio de buchas em vez de sistemas de rolamento de esferas recirculantes. Isso resulta em ruído e vibrações significativamente menores. A aplicação é até quatro vezes mais silenciosa para o operador.

▲Aumente a tecnologia
A inovadora guia WJ200UMA-01-AL da linha de produtos drylin facilita ainda mais a substituição da bucha sem grandes trabalhos de desmontagem. A ferramenta fornecida permite que a bucha da guia seja substituída em segundos. Isso economiza tempo e dinheiro valiosos!

▼ Reduza custos
A tecnologia de acionamento drylin não apenas se destaca de sua contraparte metálica graças às vantagens técnicas, como a ausência de lubrificantes e manutenção, mas também é até 30% mais econômica. A série drylin econ é particularmente econômica.

▼ Reduza custos
Você pode encontrar uma grande variedade de motores EC/BLCD e motores DC em nossa loja online. Os motores da série drylin E são até 36,1% mais econômicos.

Com a tecnologia de acionamento da igus, é possível testar a qualidade das costuras de solda. Como padrão na tecnologia de acionamento da igus, uma unidade linear drylin SHT é usada aqui, o que permite o ajuste de um punção de flexão. Isso possibilita a realização de testes de flexão com uma força máxima de até 5.000N. A empresa "Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH" conta com uma solução completa com um acionamento elétrico na forma de um motor de engrenagem.

Determine seu potencial de economia pessoal AGORA


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h