Componentes para o interior de barcos

Base de cama cinza com dois travesseiros e marcas laranja em um quarto.

Sistema de cama extensível/de elevação

Sala de reunião moderna com mesa, cadeiras e quadro na parede.

Ajuste do monitor/ sistema de elevação do televisor

Interior com duas janelas e uma maca acolchoada.

Ajuste da janela

Interior com porta, prateleira, mesa e cadeiras em uma cabine clara.

Dobradiças da porta/portas da cabine

Área de trabalho com mesa, cadeiras e pia em um conceito de barco.

Cadeiras, mesas e lavatórios

Cabine de chuveiro com pia integrada e área de banho em um módulo de banheiro compacto.

Cortinas de chuveiro

Outros produtos para barcos a vela, iates e lanchas

Duas buchas deslizantes iglidur pretas com flange.

rolamento de bucha

  • Livre de manutenção e econômico
  • Baixa absorção total de umidade
  • Alta capacidade de carga
Unidade linear drylin SLW com barras-guia e fuso.

Sistema linear feito de aço inoxidável

  • Material do rolamento selecionável
  • Em conformidade com a FDA com o rolamento iglidur® A180
  • Alta temperatura com o rolamento iglidur® X até +250 °C
Mancal deslizante de metal com anel interno de plástico.

Guia do eixo em aço inoxidável

  • Fixado por meio de anel de retenção
  • Adaptador de aço inoxidável travado
  • Material do filme deslizante: iglidur® J

Caixa de guia linear

Kit linear drylin W com estojo de amostras aberto e visão geral dos componentes.

Voltar para a visão geral

Símbolo de uma lancha esportiva sobre as ondas.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: