Configuração especial de medição<br><font size="7">Eixos do fuso sem lubrificação<br> para uma configuração de medição F&amp;E</font>

Montagem de exposição especial

Eixos de fuso sem lubrificação para uma configuração de feira de negócios F&E

Perfil

  • O que era necessário: Dois eixos de fuso diferentes, motor e controlador de motor
  • Requisitos: Soluções inovadoras, econômicas e, acima de tudo, personalizadas são necessárias para pesquisa e desenvolvimento no campo da sustentabilidade. A solução também tinha que ser adequada para salas limpas
  • Setor: Robôs
  • Sucesso para o cliente: Nossos eixos de fuso sem lubrificação, em combinação com o motor e o sistema de controle, fornecem uma solução econômica e pronta para uso.
Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento
D1

Configurar o eixo do fuso de avanço

Problema

Solução

Impressões

Outros exemplos de aplicação

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda de precisão e sem folga

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda com precisão e sem folga

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetéis automatizado

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetel automatizado
Loja de tecnologia de acionamento

Loja online de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

White paper sobre tecnologia de acionamento

Faça o download do white paper