Agricultura vertical com e-chain®

Componentes para agricultura vertical

Leve, sem lubrificação, favorável

  • Em conformidade com a FDA
  • sem lubrificação
  • Livre de corrosão
  • Resistente à sujeira
  • econômico
  • Vida útil previsível
  • Leve
  • Silencioso

Vantagens da agricultura vertical ...

  • Economiza espaço ao aliviar a pressão sobre as terras agrícolas convencionais
  • Possibilidade de colheita durante todo o ano, independente e flexível
  • Baixos custos de transporte e armazenamento
  • Economia de água por meio de ciclos fechados

... com as vantagens do nosso plástico de movimento

  • Sem lubrificação externa, sem manutenção, sem contaminação dos produtos
  • Resistente à sujeira e à poeira
  • Livre de corrosão e em conformidade com a FDA
  • ROI rápido graças aos componentes de automação econômicos

Principais produtos para agricultura vertical

Automação de baixo custo

Robôs lineares drylin® da igus®

Robôs lineares

  • Kits de montagem com comprimentos de curso definidos em 24 horas
  • Robôs lineares personalizados
  • Robôs lineares ecológicos para iniciantes
Robôs Delta drylin®

Robô Delta

  • Área de trabalho de até Ø 660 mm
  • Posicionamento preciso devido a motores com codificadores
  • Se necessário, pré-montado, incluindo estrutura de transporte ou kit de instalação
Automação de baixo custo - robolink®

robolink

  • Muito leve e econômico
  • Projete e simule on-line
  • Escolha entre um sistema completo pronto para uso e uma solução individual
Sistemas lineares drylin em um relance

Guias lineares drylin

  • Os sistemas lineares utilizam operação a seco
  • Isento de manutenção e insensível a influências externas
  • Alta segurança devido à vida útil previsível
Buchas autolubrificantes iglidur

mancais de deslizamento iglidur

  • Resistente à sujeira e livre de corrosão
  • Vida útil testada e calculável on-line
  • Ampla gama de produtos padrão e formas especiais personalizadas
Mancais esféricos igubal®

rolamentos esféricos igubal

  • Livre de corrosão em ambientes úmidos e molhados
  • 80% mais leves do que as alternativas metálicas
  • Até 40% mais econômico do que os rolamentos esféricos feitos de metal
iglidur PRT com sensor de comutação

Rolamento de anel giratório com sensor de comutação

  • Detectar e monitorar as necessidades de manutenção por meio de diagnóstico remoto
  • Sistema modular: pode ser combinado com todos os rolamentos de coroa de orientação iglidur PRT
  • Evite paradas de máquina
Sistema de esteira porta cabos E2.1

Cadeia de energia E2.1

  • Silencioso, estável e rápido de encher
  • Alturas internas: 26 - 48 mm
  • Padrão para aplicações na faixa de carga média
Sistema de esteira porta cabos E2.1 micro

Cadeia de energia E2.1 micro

  • Geração estável para os menores espaços de instalação
  • Alturas internas: 10,1 - 14,9 mm
  • Operação suave e silenciosa devido ao freio integrado
Guia em um sistema: micro flizz

sistema de cadeia de energia micro flizz®

  • Pré-montado em um sistema modular
  • Alternativa compacta e silenciosa aos sistemas de barramento
  • Percursos de até 100 m
Para aplicações verticais: guidelok vertical

energy chain guidelok vertical

  • Canal de guia para aplicações verticais, especialmente para unidades de armazenamento e recuperação
  • Significativamente mais barato do que um gabinete completo
  • Montagem rápida e segura com trilhos-guia de encaixe

Testado para uso real no laboratório de testes

Histórias de sucesso

Automação na criação de minhocas

Vermes no solo

100% livre de manutenção para irrigação de plantas

Sistema de treliça da Living Green Farms

Outros setores agrícolas

Colheitadeira

Engenharia agrícola geral

Automação low-cost: robôs agrícolas

Agricultura inteligente

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: