Máquina de resolver cubos de Rubik

  • O que era necessário: Mesas de elevação do fuso para fixar o cubo
  • Requisitos: Alta confiabilidade para uso em feiras comerciais
  • Setor: Engenharia mecânica
  • Sucesso para o cliente: O cubo mágico pode ser
    resolvido de forma ideal a uma velocidade de 15 movimentos por segundo. O algoritmo de solução
    algoritmo de solução subjacente requer entre 10 e 35 movimentos. Na melhor das hipóteses, o cubo mágico pode, portanto
    ser resolvido em menos de um segundo e, assim, competir com soluções profissionais.
A equipe de produção da máquina de resolver cubos de Rubik

Produto utilizado

drylin® Módulo linear SHT-12

Configurar o eixo do fuso de avanço

Impressões

A máquina de cubo de Rubik pronta
A máquina de cubo de Rubik pronta

Vídeo do aplicativo

Outros exemplos de aplicação

Configuração de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controle

Exemplo de aplicação da tecnologia de acionamento Art Robotics

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda de precisão e sem folga

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda com precisão e sem folga

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetéis automatizado

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetel automatizado
Loja de tecnologia de acionamento

Loja online

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador drylin® SHT

White paper sobre tecnologia de acionamento

Faça o download do white paper

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: