Movimentos lineares suaves<br>em caminhões industriais<br><font size="7">Graças ao eixo linear sem lubrificação</font>

Movimentos lineares sem solavancos em caminhões industriais

Graças ao eixo linear sem lubrificação

Eixo linear pronto para instalar drylin® para ajuste de distância sem problemas em empilhadeiras Jungheinrich

Perfil:

  • O que era necessário: eixo linear drylin® do programa SHT
  • Requisitos: deve ser possível girar com segurança as chapas em forma de asa para cima e para baixo em 30 graus; o ajuste de distância do volante multifuncional Jet-Pilot deve ser possível na direção longitudinal
  • Setores: Engenharia mecânica, caminhões industriais, logística interna
  • Sucesso para o cliente: Os elementos de mancais de deslizamento feitos de polímero de alto desempenho iglidur® J garantem um funcionamento suave e silencioso e são totalmente isentos de lubrificantes; fornecidos prontos para instalação com motor CC compacto e sensor de posição final
Empilhadeira especial da Jungheinrich

Produtos utilizados

SHT
Motor DC

Configurar o eixo linear

Problema

Solução

Impressões

eixo linear drylin SHT
Chapas pivotantes em forma de asa
Piloto de jato com unidade linear drylin
eixo linear drylin SHT

Outros exemplos de aplicação

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Configuração de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controle

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda com precisão e sem folga

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda de precisão e sem folga

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetel automatizado

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetéis automatizado

Loja online de tecnologia de acionamento

Loja de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Baixar o documento técnico

White paper sobre tecnologia de acionamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: