Uma plataforma elevatória mostra um sistema de cabos igus contra o céu azul.

Componentes para plataformas elevatórias e telescópicas

Plataforma elevatória telescópica ao lado de um prédio industrial.

Produtos para máquinas de construção

e-chains YE-Hybrid-Chain recortada com duas unidades de guia e roletes.

As vantagens combinadas do plástico e do aço

  • Quase 50% menos peso do que as correntes de aço comparáveis
  • 50 % mais comprimento sem suporte do que uma corrente eletrônica de plástico comparável®
  • Alta absorção de força de tração
Energias e-chains E4Q com segmentos abertos para condução de cabos e mangueiras.

Robusto, silencioso e modular

  • Abertura e fechamento sem ferramentas
  • Protuberâncias reduzidas no interior, para facilitar o enchimento quando a corrente eletrônica estiver aberta®
  • Maior força de tração da barra transversal
Esteira porta-cabos E2.1 para cabos em movimento, vista lateral.

Cadeia de energia média

  • Montagem rápida
  • Alta estabilidade e funcionamento silencioso
  • Ampla gama de opções de montagem
Esteira porta-cabos com vários cabos guiados e conectores.

Sistemas de cadeia eletrônica pré-montados

  • Redução do tempo de montagem em até 95
  • Redução dos tempos de produção pela metade
  • Minimizar o tempo de inatividade da máquina
  • Montagem no local - serviço internacional com 31 localidades

Não há necessidade de lubrificantes

  • Confiável sob alta carga
  • Absolutamente livre de lubrificação
  • Livre de manutenção
  • Resistente à sujeira
Cabo chainflex com selo de 4 anos de garantia.

Para uma transferência de dados confiável

  • Para uso em serviços pesados
  • Resistente a óleo
  • Resistente a raios UV
  • Opcionalmente, o revestimento externo é feito de TPE, PUR ou PVC
ECS System E com esteira porta-cabos e rótulos de características técnicas.

Corrente de energia híbrida YE

Sistema igus E4Q com faixa montada reta.

cadeia de energia E4Q

Caixa de amostras iglidur para alta carga com buchas deslizantes em várias cores.

Mancais de deslizamento para altas cargas

Caixa de amostras com peças de desgaste impressas em 3D do serviço de impressão da igus.

Caixa de amostras de materiais de impressão 3D

Cabine de escavadeira com console de comando e assentos para máquinas de construção.
guia linear, mancal liso, e-chain®, eixo linear e muito mais

plástico de movimento para cabines de veículos

Ferramentas online de enjoyneering em uma interface de tablet com várias janelas de detalhes conectadas.

configurador de cadeia de energia

Visão geral de aplicações de máquinas de construção com guindaste, perfuratriz, esteira e plataforma telescópica.

Histórias de sucesso

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: