Alterar idioma :
A automação é essencial para otimizar os processos operacionais e, em última análise, para aumentar a competitividade. Há muitas soluções de automação no processamento de moldagem por injeção. Com o coletor de jitos IAP1, oferecemos uma entrada econômica no mundo da automação de processos. O seletor se prende lateralmente aos moldes de remoção e ejeção das máquinas de moldagem por injeção. A separação subsequente e outras tarefas de manuseio manual são completamente eliminadas, permitindo uma produção mais econômica. O selecionador é especialmente adequado para a automação e a modernização de pequenas máquinas de moldagem por injeção e permite que os sprues sejam removidos e separados nos espaços mais apertados.
Também usamos nosso coletor de jitos compacto em nossa própria produção - e já em mais de 330 máquinas. Isso nos permite realizar a separação automatizada do canal de entrada e dos componentes em apenas 1,25 segundos.
< Preço inicial de 2.000 euros
Operação 100% livre de lubrificação
24/7: Projetado para operação contínua
O selecionador de sprue tem um design modular. Nossos polímeros de alto desempenho são usados para os componentes móveis. Naturalmente sem lubrificação e sem manutenção.
Saiba mais sobre o que o selecionador de jitos pode fazer em nossa série de duas partes no blog. Aqui entramos em mais detalhes técnicos.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h