Alterar idioma :
Um módulo rotativo da igus® com um diâmetro de 5,90 metros é usado em laboratórios de teste de compatibilidade eletromagnética
A Frankonia GmbH é conhecida mundialmente como especialista em laboratórios de testes de compatibilidade eletromagnética. A empresa agora planejou um sistema para testar componentes com peso de até 20 toneladas para um laboratório de testes chinês. A mesa giratória na qual os componentes são testados é alimentada com 6 x 10 kV de média tensão por meio de um grande módulo de rotação da igus®.
"Quando projetamos salas de teste de compatibilidade eletromagnética com plataformas giratórias, os modelos [von igus] são simplesmente a melhor solução. Não podemos usar alternativas como anéis deslizantes para testes de compatibilidade eletromagnética porque o cabo e a guia não podem causar nenhuma interferência que possa influenciar o resultado da medição."
Andreas Heindl, Gerente de Desenvolvimento de Produtos da Frankonia GmbH
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h