Alterar idioma :
A oficina de pintura é um ambiente sensível. Nenhum corpo estranho pode contaminar a tinta e a proteção contra explosão também deve ser observada. As tintas usadas desempenham um papel importante, mas os acidentes também podem ser evitados com as ferramentas e máquinas certas. Além das correntes de energia feitas de material particularmente resistente à abrasão, também oferecemos vários modelos feitos de material ESD condutivo.

Além do acionamento e da corrente de rolamento, o perfil deslizante é um elemento indispensável do transportador de corrente. A barra deslizante carrega as cargas aplicadas e permite um acionamento contínuo graças ao seu baixo coeficiente de atrito.
Nossas barras deslizantes feitas de barras de iglidur são projetadas para as altas cargas impostas pelas carrocerias dos carros. E, é claro, você também se beneficia de nossas vantagens típicas: todos os nossos produtos não precisam de manutenção e têm baixo coeficiente de atrito.
A empresa espanhola Procon desenvolveu um sistema que reconhece e repara automaticamente danos à pintura em carrocerias de automóveis. Os braços pivotantes são equipados com nossa corrente de energia triflex. A vantagem para o cliente aqui é a alta flexibilidade da corrente de energia, que ao mesmo tempo tem um raio de curvatura firmemente definido e, portanto, protege o cabo em seu interior. Além disso, os cabos podem ser facilmente removidos ou inseridos na corrente.

Nosso serviço começa antes mesmo da instalação:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h