fábrica inteligente

Low Cost Automation para a produção totalmente automatizada do futuro -smart plastic para o controle de sistema inteligente do futuro

fábrica inteligente

Robô AGV como um sistema completo

Robôs móveis
  • Integração plug & play entre o AGV e o robolink® DP
  • Suporte autônomo para funcionários
  • Economize tempo e dinheiro graças à integração pronta para uso com software e hardware
  • ROI esperado após 12 a 18 meses
  • Uso de componentes de automação de baixo custo
  • Disponível no RBTX®, o mercado da igus® para robótica de baixo custo

Monitoramento inteligente do sistema com o sistema Fanuc FIELD e plástico inteligente

Fanuc FIELD

Cobots industriais e de serviços

cobots para a fábrica inteligente
  • 25-50% mais leve do que os robôs multieixos convencionais graças ao uso dos polímeros de alto desempenho da igus®
  • Testado no laboratório de automação de baixo custo
  • Controlável com o igus® Robot Control, um sistema de controle para todos os robôs

Estenda o espaço de trabalho de qualquer robô

7º eixo para robô
  • Kits adaptadores adequados para os robôs® da igus, Universal Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan, Yuanda Robotics e muitos outros.
  • Para o uso flexível de robôs no espaço de trabalho
  • Eixo linear pronto para instalar como 7º eixo em robótica
    robótica
  • eixo de correia dentada ZLW-20 do kit de construção linear padrão
    kit de construção linear padrão
  • Controle rápido por meio de I/Os digitais

Exemplos de produção totalmente automatizada

  • Alta economia de custos, resultando em um rápido ROI
  • Personalização flexível das tarefas do robô
  • Livre de lubrificantes e manutenção; sem contaminação dos produtos
  • Componentes resistentes à sujeira e à corrosão
  • Componentes em conformidade com a FDA

Indústria 4.0: implementada com sucesso na prática

Tecnologia
  • Extensão da vida útil máxima
  • Aumento da eficiência geral do sistema
  • Integração aos conceitos da Indústria 4.0 / IIoT
Redução de custos
  • Redução dos custos de manutenção por meio de avisos antecipados
  • Eliminar tempos de parada não planejados
  • Reduzir os custos de inventário

Soluções inteligentes para monitoramento de condições e manutenção preditiva

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: