Fornecimento móvel de shore power no porto de Copenhague - economizando tempo e aumentando a flexibilidade nas operações diárias

Uma tomada móvel cobre o fornecimento de energia em dois cais em um comprimento de até 360 metros

Perfil

Produtos utilizados

Fornecimento shore power flexível

Fornecimento de energia flexível iMSPO

Fornecimento de energia no cais

Esteiras porta cabos ao longo do cais

Problema

Solução

A tomada para o fornecimento de energia dos navios de cruzeiro é subterrânea em uma calha de até 360 metros de comprimento.

Uma rol -echain 4040RHD transporta os cabos pesados por várias centenas de metros ao longo do cais.

Após remover a placa de base e elevar a conexão, os cabos podem ser simplesmente conectados. Aqui está um exemplo de uma instalação no porto de Roterdã.

Um veículo de transferência (CCM) está agora conectado à tomada móvel. Ele transfere o cabo vários metros para cima, onde é conectado ao navio.

Cinco esteiras porta cabos da igus e vários cabos chainflex também foram instalados em vários veículos de transferência.

O iMSPO recebeu o prêmio "Port Innovation of the Year" na Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 em Amsterdã.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: