Energia shore power móvel e sustentável no terminal de navios de cruzeiro no Porto de Roterdã

A tomada móvel fornece energia para navios ao longo do cais de 230 metros de comprimento com precisão exata

Vector de ouro 2026

Perfil

Produtos utilizados

Fornecimento de energia flexível

Fornecimento de energia flexível iMSPO

Fornecimento de energia no cais

Esteiras porta cabos ao longo do cais

Problema

Solução

Ele é único porque [die iMSPO Cruise] é um sistema flexível. Temos uma calha de 230 m, então eles [die Betreiber] determinam para onde o veículo de transferência vai, dependendo da localização da escotilha. O navio não precisa ser posicionado com precisão. Não importa se o navio está atracado a estibordo ou a bombordo.

Arjan van der Linde

Gerente do Porto de Cruzeiros de Roterdã, Shore Power

No vídeo: Instalação da conexão de shore power móvel iMSPO no porto de Roterdã

No terminal de navios de cruzeiro no porto de Roterdã, uma tomada móvel para a conexão shore power dos navios que atracam se move 230 m ao longo de uma calha sob o cais.

O chamado iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) consiste em um trolley móvel com a caixa de tomadas e esteiras porta cabos que movem os cabos pesados com segurança ao longo de um sistema de trilhos. Ele pode ser movido por duas pessoas usando o controle remoto.

O iMSPO recebeu o prêmio "Port Innovation of the Year" na Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 em Amsterdã.