Laboratório de testes para rolamentos de esferas de polímero

É isso que o aguarda em nossa página do laboratório de testes:

    Equipamento de teste no laboratório de teste de rolamentos de esferas

    Equipamento de teste de rolamentos rígidos de esferas radiais:

    • Equipamentos de teste com sensores integrados (DAQ) para medição simultânea de desgaste, absorção de carga de até 250 N, vários testes de vida útile temperatura
    • Velocidade máxima: 5.000 rpm
    • Movimento: O anel externo para, o anel interno gira
    • Tamanho da instalação: 6000
    Engenheiro de materiais no equipamento de teste de rolamentos de esferas radiais
    Sistema de medição DAQ

    Equipamento de teste de rotação:

    • Testes em alta velocidade e baixas cargas (5.000 rpm, 10 N)
    • Testes contínuos com materiais xirodur® e materiais de gaiola iglidur® próprios
    • tamanho da instalação: 6000
    Material xirodur® em teste
    • Esquerda: material não reforçado, antes do teste
    • Direita: material não reforçado, após o teste
    Material iglidur® G em teste
    • Esquerda: material reforçado de iglidur®, antes do teste
    • Direita: material reforçado de iglidur®, após o teste

    Rolamentos de esferas debaixo d'água: igus® vs. rolamentos de metal

    O rolamento metálico sofre corrosão depois de apenas algumas horas

    Rolamentos de esferas debaixo d'água: o resultado do teste

    Quais rolamentos de esferas são adequados para galvanoplastia?

    Seu contato técnico

    Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

    Marcelo Fialkowski
    Marcelo Fialkowski

    Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

    (11) 99860-9279Enviar e-mail

    Horário de funcionamento: