Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
Encomende a tarugo on-line ou solicite dimensões personalizadas
 


Ir para a loja

Tarugos feitos de materiais iglidur® com vida útil calculável

Os tarugos ou barras de material de polímero iglidur possibilitam a produção econômica de componentes e perfis em movimento. Excepcionalmente adequados para séries de produtos individuais ou protótipos. Placas, barras redondas e ocas feitas de uma ampla gama de diferentes polímeros iglidur de alto desempenho estão disponíveis em estoque. As propriedades de cada material individual o tornam especial para determinadas aplicações, como um coeficiente de atrito especialmente baixo ou altas temperaturas. Com o sistema especialista em tarugos, é possível calcular online a vida útil para aplicações de buchas autolubrificantes. Os tarugos de polímero iglidur são utilizados com grande sucesso na engenharia mecânica, na indústria alimentícia e de embalagem, bem como em laboratórios médicos e salas limpas, e em muitas outras.

Caixa de amostras gratuita
Material informativo sobre tarugos

tarugo de plástico iglidur® - encomendar on-line

Barras redondas  
Barras redondas de tarugo iglidur®

Diâmetro exterior 10 a 100 mm

Comprimentos flexíveis de 100 a 1.000 mm

Excelentes coeficientes de desgaste e atrito

Para dimensões especiais em pequenas quantidades

Conformidade com a FDA, quando necessário

Barra oca de barra de material  
Barras ocas de tarugo iglidur®

Diâmetro exterior 110 a 150 mm

Diâmetro interno de 70 a 100 mm

Comprimentos flexíveis de 100 a 1.000 mm

Baixo desgaste com diferentes materiais de eixo

Adequadas para um grande número de aplicações

Placas de barra de material  
Placas de tarugo iglidur®

Em um grande número de dimensões padrão

Espessura da placa 2 a 40 mm

Temperaturas de operação -100°C a 250°C

Conformidade com a FDA, quando necessário

Para um grande número de possíveis aplicações

Guia feita de tarugo iglidur®  
Guias feitas de polímeros de alto desempenho iglidur

A igus também fabrica guias individuais feitas de material iglidur para você. Basta digitar os dados-chave desejados e nos enviar seu arquivo CAD, por exemplo. Então você receberá uma oferta não vinculativa.  

 

Tarugos iglidur® - vantagens em um piscar:

  • 100% livres de manutenção e lubrificação
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Calculadora de vida útil on-line para aplicações de buchas autolubrificantes
  • Resistentes à corrosão e higiênicas
  • Resistentes a substâncias químicas
  • Resistentes à sujeira, poeira e umidade
  • Baixa vibração
  • Comprimentos flexíveis para barras redondas e ocas
  • Sem valor ou quantidade mínima de encomenda
  • Podem ser fornecidas dimensões especiais
  • Prontas para envio em 24 - 48 horas

Baixar gratuitamente: folheto sobre tarugos

 

    Este folheto explica tudo que precisa saber sobre a utilização dessas barras feitas de polímeros de alto desempenho.

    • Onde podem ser utilizadas?
    • Por que a operação funciona sem lubrificação?
    • O que devo lembrar durante a usinagem?
    • O que deve ser considerado no temperamento?


    Baixe já gratuitamente

    Folheto sobre tarugos  

    Mais informações sobre tarugos

    Vários componentes feitos de tarugos iglidur  
    Encomende um componente feito à partir de um tarugo

    Três etapas levarão você à oferta da sua peça na quantidade desejada e no material desejado.

    Materiais iglidur em tubos de teste  
    Materiais com propriedades especiais

    Aprenda tudo sobre materiais tribologicamente otimizados e suas propriedades.

    Caixa de amostras de tarugos iglidur®  
    Solicitar uma amostra gratuita

    Solicite uma amostra e confira você mesmo a qualidade de nossos materiais.  

    Exemplos de aplicação selecionados

    Soluções personalizadas

    Esta máquina para a produção de escovas técnicas contém peças feitas de tarugo iglidur® que foram projetadas e fresadas pelo próprio cliente.

    Feitos de barra de material: componentes de iglidur® reduzem custos de manutenção

    Em uma estação de ensaboamento de pneus, buchas metálicas eram usadas até agora, o que regularmente levava a uma quebra do sistema. Agora, essas buchas foram substituídas por buchas de plástico feitas das tarugos da igus®. Isso economiza custos de milhares de euros por ano.

    Alto número de ciclos

    Placa de tarugo de plástico como buchas com uma grande superfície de contato suporta até mesmo um número muito elevado de ciclos nesta aplicação.

    Componente iglidur® individual para uma sonda de derretimento

    O “IceMole” é uma sonda de derretimento, com a qual devem ser exploradas regiões polares, glaciares e, a longo prazo, as regiões extraterrestres. Para armazenar o parafuso de gelo, era necessário um componente resistente à água e à sujeira e  isolado termicamente. Portanto, é utilizada uma bucha que foi feita com a tarugo iglidur® A180.

    Buchas especiais para maior precisão na oftalmologia

    O tarugo iglidur® é usada para fabricar um braço de microscópio para exames oftalmológicos. O motivo: ela pode ser usinada para produzir buchas autolubrificantes personalizadas para tamanhos medidos em μm para garantir a precisão necessária para os exames.  

    Buchas autolubrificantes duráveis e resistentes ao desgaste para próteses de dedos

    Esta prótese é um dedo eletricamente acionado. A articulação na base do dedo é movida diretamente por um motor de engrenagens, que leva ao longo da articulação do meio através de uma conexão flexível. Todos os eixos envolvidos neste movimento são montados através de conexões de plásticos feitos do material iglidur® J. Ao todo, 8 buchas são integradas em um dedo.

    Loja on-line

    Loja de barras de material  
    Prontos para enviar em 24 a 48 h

    Consulta

    Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

    Envio e consulta

    Pessoalmente:

    De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

    Online:

    24h