Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Tudo em um golpe
Cabos e sistemas de alimentação de energia
montado por especialistas


As esteiras porta cabos da igus já funcionam de forma confiável em muitas centenas de milhares de aplicações em todo o mundo - desde máquinas de venda automática de bebidas a siderúrgicas, desde a aplicação linear mais simples à mais complicada com vários modelos de tipos de instalação.

Em Colônia, a igus produz em uma superfície de aprox. Cabos chainflex aproveitados de 4.175 m2 , assim como sistemas de fornecimento de energia readychain aproveitados prontos para instalar. Com cerca de 4.600 cabos de motor, servo, sinal e codificador aproveitados adequados para 24 padrões do fabricante, igus é o nº 1 em todo o mundo em cabos aproveitados para uso em esteiras porta cabos.
1.600 sistemas readychain aproveitados individualmente saem de nossa fábrica toda semana. Dos 4.175 funcionários em todo o mundo, empregamos 359 funcionários especificamente para arreios.

Com os sistemas readycable e readychain aproveitados, seu armazenamento e agendamento de cabos, correntes e conectores plug-in é reduzido ao mínimo e, ao mesmo tempo, o número de seus fornecedores e pedidos é reduzido em 75% . Nossa aquisição de material de alto volume economiza tempo e dinheiro, independentemente de aplicações de volume ou projetos individuais.


 
Calculadora de vida útil

Calcular a vida útil

Selecione e configure convenientemente o cabo certo online.
Loja online

Encomendar online

Se tudo estiver claro, encomende aqui, na loja online.

A igus® fabrica para você no tempo


Todos os componentes de uma única fonte - com garantia


As esteiras porta cabos da igus já operam de forma confiável em muitas centenas de milhares de aplicações em todo o mundo em uma ampla variedade de tipos de instalação.

Com mais de 1.300 cabos chainflex em estoque, a igus oferece a maior gama de cabos especificamente para esteiras porta cabos. Graças ao maior laboratório de testes da indústria, a igus é o único fornecedor no mercado capaz de oferecer uma garantia de 36 meses em todos os seus cabos chainflex.
Todas as conexões plug-in comuns e mais de 4.600 cabos de drive correspondentes a 24 padrões de fabricantes estão disponíveis.
 
Solicitar uma amostra gratuita

Por que motivo os nossos clientes nos recomendam!

Histórias de sucesso readychain e readycable do campo


Equipamento de teste readycable

Como é garantida a qualidade única da igus®?


Na fábrica readycable, métodos de teste e documentação idênticos internacionalmente são usados para atender aos padrões e métodos enxutos existentes da empresa. Todas as unidades readycable prontas para conectar produzidas passam por um teste 100% digital em suas próprias instalações de teste. Posteriormente, os cabos de acionamento marcados com o selo de teste são enviados ao cliente pelo meio mais rápido possível. Todos os funcionários são treinados na sede em Colônia para poder garantir uma alta qualidade consistente em seu local de produção posteriormente.

Esteira - Cabo - Garantia

Todos os componentes readychain são submetidos a extensos testes funcionais e de controle de qualidade

Nossa garantia de qualidade verifica cada sistema readychain para funcionar com instalações de teste especiais antes de serem enviados. Todos os sistemas e componentes de readychain são testados no laboratório igus.

Mais de 2.000 testes são realizados em esteiras porta cabos e cabos elétricos flexíveis a cada ano. Com uma garantia do sistema igus (dependendo da aplicação), garantimos a segurança e a qualidade do seu readychain.
Laboratório de testes

Localizador de produtos readycable®

Localizador de produtos readycable
Encontre um cabo adequado

Cabos chainflex vendidos por metro

Cabos chainflex
Clique aqui para produtos vendidos a metro


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
André Fuentes

Especialista de Produto - readycable® e readychain®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h