Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Cabos chainflex® abrem espaço!


Tecnologia de acionamento de ponta

Raios menores, máquinas menores ... mais possibilidades

De acordo com as tendências atuais, as máquinas modernas estão se tornando cada vez menores e mais compactas, de modo que raios menores estão sendo usados cada vez mais frequentemente em esteiras porta cabos. O desafio agora é usar cabos que possam resistir a esta carga adicional. Porque, naturalmente, os clientes ainda querem que seus cabos funcionem por muito tempo com alta segurança e confiabilidade. Os cabos elétricos padrão não podem fazer isso de forma confiável. Que cabos são adequados para pequenos espaços de instalação? Como a segurança e uma longa vida útil podem ser alcançadas? Você pode encontrar respostas a estas perguntas, e outras informações, aqui.

Não há mais espaço para uma boa orientação de cabos em sua máquina?

Nesse vídeo, explicamos de forma clara como resolvemos o problema do espaço. Veja você mesmo!
Comprar soluções diretamente aqui

Reduzir o espaço de instalação em até 25% - cabos de motor

Um cabo para motor é um cabo comparativamente simples. Sua única tarefa é abastecer o motor com eletricidade. Como está conectado a um conversor de frequência, sua classe de tensão é 600V/1.000V, e tem quatro vias (L1, L2, L3, PE). Os cabos de motor são usados onde grandes quantidades de energia são transferidas; entretanto, as exigências da tecnologia de automação aumentaram drasticamente nos últimos anos.
Para atender todas essas exigências e suportar a carga mecânica contínua em uma esteira porta cabos, os materiais e processos de fabricação são essenciais para o funcionamento do cabo do motor. Garantir o fornecimento de energia de acionamento confiável sob cargas pesadas continua sendo uma tarefa elementar. Um guindaste portuário é um bom exemplo.
Os cabos para motor da igus são feitos com materiais especiais de alta qualidade de isolamento em rede XLPE. Eles são projetados especificamente para esteiras porta cabos e fornecem baixa capacitância para tempos de comutação rápidos e de baixa perda e uma reserva de temperatura de isolamento muito alta com maior densidade de corrente. Eles também devem ter uma longa vida útil quando utilizados em percursos de larga escala ou curvas apertadas. A qualidade dos fios trançados nas vias também deve ser muito alta a fim de mover o cabo continuamente em pequenos espaços de instalação. Isso garante uma longa vida útil e um fornecimento de energia confiável.

Você pode encontrar mais informações sobre os cabos para motor chainflex® aqui.

Tecnologia de acionamento por cabo de servo CF29.D

Reduzir o espaço de instalação em até 32% - cabos de servo

Como um cabo de motor, um cabo de servo alimenta o motor com energia. Naturalmente, aqui também usamos as vantagens do isolamento da via XLPE. Entretanto, um cabo servo também tem outras funções cruciais: ele fornece energia ao freio do motor e/ou transporta o sinal do sensor de temperatura para o conversor de frequência. Para este fim, um cabo servo tem um ou dois pares de controle adicionais com blindagem extra para que nenhuma interferência chegue ao conversor de frequência. Os cabos de servos frequentemente também têm uma blindagem geral para evitar interferências eletromagnéticas, pois têm melhores especificações de compatibilidade eletromagnética. Um cabo de servo é, portanto, muito mais complexo do que um cabo de motor e também tem muito mais vias. Os pares de controle blindados adicionalmente significam que o cabo não é mais tão simétrico quanto um cabo de motor, por exemplo. Isso representa um desafio particular para o projeto de um cabo de alta qualidade.
A solução é o revestimento interno extrudado, que preenche a malha, que fornece uma base firme para a blindagem e envolve o par de controle adicionalmente blindado, guiando as vias no sentido longitudinal. O revestimento interno é especialmente importante aqui, pois é a única maneira de alcançar uma longa vida útil da via e garantir a durabilidade para a blindagem de alta qualidade. Longas distâncias de percursos e pequenos raios de curvatura colocam ainda mais tensão no cabo, de modo que deve ser fornecida uma proteção especial. Uma área típica de aplicação de cabo de servo é uma unidade de armazenamento e recuperação, mas também é indispensável para máquinas-ferramentas e robôs lineares de manipulação.
 

Você pode encontrar mais informações sobre os cabos de servo chainflex aqui.

Reduzir o espaço de instalação em até 32% - cabos de encoder/resolver

Os cabos de encoder/resolver são frequentemente referidos como cabos de feedback ou codificadores. Eles são usados para o feedback do sinal do sistema transmissor para o conversor de frequência. Informações como velocidade e posição angular, que são importantes para o uso correto do acionamento na tecnologia de automação, são transmitidas em alta densidade através de várias combinações de vias de sinal no cabo. Isto significa uma mistura colorida de várias seções transversais, número de vias e combinações de blindagem que requerem proteção especial durante o movimento. Isso é alcançado com blindagens especiais ou revestimentos de elementos.
Cursos longos e pequenos raios de curvas representam um desafio especial, já que é aí que forças extremas atuam sobre o cabo. Os componentes sensíveis do cabo tornam importante o uso de materiais especialmente selecionados e de alta qualidade na fabricação de cabos de encoder/resolver. Materiais de alta qualidade, tais como TPE, uma revestimento interno extrudado, robusto, uma blindagem particularmente bem tecida com alta cobertura e um ótimo ângulo de trança são componentes essenciais de um cabo de encoder/resolver durável e à prova de falhas. São especialmente importantes porque os cabos de encoder/resolver são utilizados onde quer que haja movimento.

Você pode encontrar mais informações sobre os cabos de encoder/resolver chainflex aqui.

Cabos de encoder/resolver para a tecnologia de acionamento

Base teórica - explicação de forma breve e simples

Cabos chainflex® abrem espaço!

... mas como? Nesse vídeo você terá uma visão da tecnologia e como é possível que os cabos se mantenham em pequenos espaços de instalação e sob alta tensão. Veja você mesmo!

Artigo técnico sobre o assunto de materiais

Você pode baixar mais informações mais detalhadas aqui, gratuitamente


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h