Tecnologia de fuso de avanço drylin® -
Aumentar a tecnologia
& Reduzir custos



Determine seu potencial de economia pessoal AGORA *
 

 
*Quando falamos de economia em termos de tempo ou dinheiro gasto em instalação, seleção, design etc., ou sobre aprimoramento técnico na forma de facilidade de instalação, durabilidade etc., se não conseguirmos lhe mostrar nenhuma economia ou melhoria, recomendamos uma solução alternativa.
dryspin
Reduzir custos

Reduzir custos

Devido a um perfil de rosca divergente, fuso de avanço & a porca deve sempre ser substituída, mesmo para o mesmo tamanho de rosca
 


Sempre o fuso de avanço mais econômico que funciona.
Acionamentos igus drylin com fuso de avanço
 

A superengenharia é coisa do passado. O melhor fuso de avanço não precisa ser o mais caro.
Determine facilmente o fuso de avanço com a melhor relação custo-benefício para sua aplicação.
Configure o seu fuso de avanço rapidamente e fácil online Você também pode receber um desenho gratuito, dados CAD ou informações de preços ao vivo.

 
 
 
 

Calcule a vida útil de maneira rápida e fácil online

Em apenas alguns minutos, determine quanto tempo nossas porcas de de fuso de avanço de plástico durarão em sua aplicação - e então selecione o sistema de fuso de chumbo com a melhor relação custo-benefício. Projetado individualmente para sua aplicação.  
Ir para a caixa de ferramentas do engenheiro


Aumentar a tecnologia


Aumentar a tecnologia

 
 
Economize 100% dos lubrificantes


A lubrificação é indispensável para as porcas de fuso de avanço metálicas, pois sem ela enferrujam e deformam durante o uso. Nossas porcas de fuso de avanço de plástico drylin® não requerem nem uma única gota de lubrificação. Nossa tecnologia de fuso de avanço ganha pontos para um funcionamento silencioso, porque eles não precisam superar a resistência do lubrificante e iniciar com um torque de ruptura muito mais baixo.
Operação a seco livre de manutenção graças à tecnologia de fuso de avanço drylin
 
 
 


Corrosão? Não obrigada!

As porcas de fuso de avanço de plástico têm uma vantagem importante sobre as feitas de metal: elas são inteiramente resistentes a corrosão. Mesmo em ambientes corrosivos, os fusos de avanço drylin funcionam sem problemas e têm uma longa vida útil - totalmente sem manutenção.
Uso livre de corrosão em condições climáticas extremas



Economize até 88% de peso

As porcas de fuso de avanço de metal são robustas – e pesadas. as porcas roscadas drylin de fuso de avanço polímero oferecem a alternativa perfeita para muitas aplicações porque são leves, confiáveis e duráveis. Acionamentos de fuso de avanço drylin são frequentemente usados nas indústrias automotiva e ferroviária. Onde quer que o baixo peso seja importante, nossas porcas leves e poliméricas para fusos de avanço são perfeitas.
A tecnologia de fuso de avanço drylin atende aos rigorosos requisitos de peso
 


 
Vida útil até 30% mais longa


As roscas assimétricas da tecnologia dryspin desenvolvida por nós aumentam a vida útil em até 30% e o ângulo do flanco plano aumenta a eficiência. Devido à geometria do dente arredondado, a área de contato entre o fuso de avanço e a porca é reduzida e os sistemas de cabos operam silenciosamente e sem vibração sob carga.
A tecnologia dryspin pode fazer mais


 
 

Reduzir custos


Reduzir custos

 
 
 

Até 50,9%  mais econômico do que soluções comparáveis feitas de metal


Nossas porcas de fuso de avanço plásticas se diferenciam de suas contrapartes metálicas não só pelas vantagens técnicas, como eliminação da lubrificação e ausência de ferrugem, mas também pelo preço (custam cerca de 50% menos).
Tecnologia de fuso de avanço drylin tem uma comparação de custo convincente

Você precisa de outras comparações de custos para sistemas de fusos de acionamento de plástico ou metal para determinar seu potencial de economia? Teremos o maior prazer em aconselhá-lo.  É a nossa missão!


Degrau da ferrovia

Knorr-Bremse GmbH, Division IFE

"A tarefa inicial era melhorar tecnologicamente um sistema de embarque para veículos ferroviários", disse Johann Wilflinger, Líder do Grupo de Desenvolvimento de Sistemas na unidade Kematen / Ybbs da IFE na Áustria. “O degrau retrátil era para funcionar de forma ainda mais confiável, mas custar menos. “
Indústrias

E muitas outras histórias de sucesso

Descubra mais histórias de sucesso de mais de 50 indústrias diferentes em todo o mundo.
 


Sustentabilidade


Sustentabilidade

Não é necessário lubrificação

 
Nossos acionamentos de fuso de avanço não necessitam nem uma gota de óleo lubrificante. Não apenas nossos usuários, mas também o ambiente lucram com isso. Além do que, nossos materiais tribologicamente otimizados produzem menos abrasão, resultando em menos energia.
Plásticos tribologicamente otimizados na igus®

Aumentar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!

Mudar para tecnologia de fuso de avanço drylin® agora


Aumentar a tecnologia,
& Reduzir custos

com outros produtos igus®


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h