Alterar idioma :
Guie os cabos com segurança e à prova de abrasão na sala limpa
 Resistente à abrasão
► Classificação IPA ISO classe 1
► Design compacto e modular
Enchimento fácil de abrir e flexível
Mecanismo de abertura que pode ser fechado novamente
Para manter as salas livres de partículas, todos os componentes da máquina devem ser resistentes à abrasão, inclusive o fornecimento de energia. Com o tubo corrugado e-skin®, os sistemas são alimentados com dados, mídia e energia sem que partículas indesejadas contaminem o ar.
Tubo corrugado O e-skin® é um tubo corrugado que consiste em um invólucro superior e inferior que fica completamente fechado quando conectado. O mecanismo de abertura simples e religável permite a manutenção e a inspeção descomplicadas dos cabos usados. Portanto, o e-skin® oferece várias vantagens em relação aos tubos corrugados convencionais e está disponível em três versões:

altura interna hi: 28 mm
largura interna Bi: 68 mm
Raio de curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altura interna hi: 38 mm
largura interna Bi: 85 mm
Raio de curvatura R: 100 mm
passo: 112 mm

altura interna hi: 20 mm
largura interna Bi: 33 mm
Raio de curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altura interna hi: 24 mm
largura interna Bi: 48 mm
Raio de curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altura interna hi: 28 mm
largura interna Bi: 68 mm
Raio de curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altura interna hi: 38 mm
largura interna Bi: 85 mm
Raio de curvatura R: 100 mm
passo: 112 mm

altura interna hi: 28 mm
largura interna Bi: 68 mm
Raio de curvatura R: 055 mm
passo: 112 mm

altura interna hi: 38 mm
largura interna Bi: 85 mm
Raio de curvatura R: 100 mm
passo: 112 mm
Realizado na prática

O tubo corrugado e-skin® está disponível em uma versão fechada e em uma versão com câmaras que podem ser abertas individualmente. Essa flexibilidade é única no mercado até o momento e é uma inovação. O e-skin® também tem rigidez inerente suficiente e um raio de curvatura definido (55 a 100 mm).
A geometria oval garante estabilidade lateral. Isso significa que são possíveis comprimentos curtos sem suporte, mesmo quando o espaço de instalação é limitado. As mangueiras corrugadas convencionais não oferecem essa opção. O fornecimento de energia também é silencioso. Ele tem um nível de ruído de apenas 29 dB (A) e, portanto, é 5 dB (A) mais silencioso do que os cabos limpos padrão do mercado.

1. Sala limpa ISO classe 1.
Praticamente sem desgaste e abrasão
2. tubo corrugado de duas partes.
Consiste em uma concha superior e outra inferior
3. fixação por qualquer lado.
Suporte de montagem KMA, opcionalmente com alívio de tensão
4. geometria oval.
Proteção contra movimento lateral não intencional
5. completamente fechado.
Protegido contra poeira e água.
6. Mecanismo de abertura que pode ser fechado novamente.
Abertura e fechamento pelo princípio de abertura com zíper.
7. separação vertical opcional.
Consiste em divisórias e prateleiras individuais
8. minimização da abrasão
Com o novo divisor interno feito de material tribo-otimizado iglidur®, o desgaste pode ser reduzido em até 80%.
Para o e-skin® SK | Para o e-skin® soft SK | Para o e-skin® Hybrid SKY

O tubo corrugado e-skin® é certificado de acordo com a classificação ISO pelo IPA Fraunhofer Institute:
Testado a v = 0,5 m/s, 1 m/s e 2 m/s, todos com ISO Classe 1

Com o configurador de separação interna para tubos corrugados e-skin®, você pode criar variantes de enchimento em segundos e configurar tubos corrugados e-skin® completos com separação interna e elementos de conexão.
O novo laboratório de salas limpas da igus® foi construído pelo Fraunhofer IPA para o rápido desenvolvimento de plástico de movimento livre de partículas, que é adequado para salas limpas até a classe 1 de limpeza do ar, de acordo com a ISO 14644-1.
⬤⬤⬤⬤⬤ mais adequado | ⬤ bastante menos adequado | Sim | X Não
| Esteira corrugada e-skin SK | Tubo corrugado e-skin® SKS | Tubo corrugado e-skin® SKY | e-skin® flat & CFCLEAN | Esteira porta cabos<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Construção modular | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 
| Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Enchimento rápido, aberto | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 
| Entrega rápida | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 
| Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 
| Disponíveis em estoque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Pode ser encurtado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Pode ser ampliado | X | X | X | ✔ | ✔ | 
| Taxa de produtividade elevada | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | 
| Sem quantidade mínima de pedido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Muito econômicos | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 
| Adequado para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 
| Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 
| Economizam espaço | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | 
| Carga | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 
| Garantia de 36 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Tudo a partir de um único fornecedor (esteira, cabo, conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Funcionamento tranquilo e suave | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | 
| Cálculo da vida útil online | X | X | X | X | ✔ | 
| Configurador online das separações internas | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | 
| Adequadas para as seguintes indústrias | Fabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Dispensador<br />Corte de vidro<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica AOI | Fabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Dispensador<br />Corte de vidro<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica AOI | Fabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Dispensador<br />Corte de vidro<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica AOI | Fabricação elétrica<br />Indústrias 3C<br />Bonding<br />Dispenser<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Tecnologia médica<br />Microeletrônica<br />AOI | Fabricação elétrica<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de FPD<br />Microeletrônica<br />Robôs de painel<br />Embalagem<br />Plotter<br />Tecnologia médica | 
| Compre agora | Compre agora | Compre agora | Compre agora | Compre agora | 

Com o abridor e-skin®, a parte superior e inferior do tubo corrugado pode ser aberta e fechada de forma rápida e fácil. Ele é fornecido com a compra.

918 tipos com classificação de sala limpa IPA Classe 1. 166 tipos com classificação de sala limpa IPA Classe 2. Testados e aprovados com uma garantia de 4 anos.
Ir para os cabos
Sistema de roteamento de cabos planos e-skin® flat com estrutura trançada CFCLEAN para roteamento de cabos na produção de monitores e semicondutores e na produção de painéis LCD/LED:
► Design modular e compacto
► Substituição rápida de cabos
Compatível com salas limpas, de acordo com a norma IPA ISO Classe 1
Alta confiabilidade graças aos conjuntos de cabos CFCLEAN coordenados
Disponível em estoque

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h