Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Para uma fixação segura da esteira porta cabos ou da mangueira de proteção ao robô, o utilizador pode agora utilizar várias braçadeiras de robótica da igus. Os suportes simples de polímero iglidur podem ser usados para economizar muito dinheiro rapidamente.
Os sistemas de orientação feitos de metal têm fraquezas bem conhecidas: corrosão, montagem complexa, alto peso e custo. O material da calha guia Guidelite-plus-EG garante alta resistência química, tornando-a ideal para uso em galvanoplastia e produção de fertilizantes. Devido ao seu projeto leve e modular, a montagem é significativamente simplificada.
Com a verificação de preço chainflex, o cabo certo para suas necessidades pode ser encontrado muito rapidamente. Há todas as especificações elétricas em 7 qualidades de cabos. A escolha é sua: preço econômico ou cabo para altas exigências técnicas. Este amplo espectro de cabos permite reduzir muito os custos para qualquer tipo de cabo; um exemplo é a economia de 64,7% para cabos de controle com o CF130.UL.D em vez do cabo PUR (CF77.UL.D).
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h