Esteiras porta cabos resistentes a aparas até +850°C

Sem derretimento de limalhas quentes ou incrustação na esteiras porta cabos, graças ao material igus igumid HT

Os tubos de energia da igus® têm sido usados em áreas onde ocorrem cavacos por mais de 20 anos. Algumas aplicações, dependendo da quantidade, tamanho e temperatura dos cavacos, entretanto, deixaram marcas de queimadura e derretimento. O novo material igumid HT da igus acaba com isso. Isso abre novas possibilidades para a substituição de fontes de energia de aço mais complexas e caras.

igumid HT em um teste

No teste, 20g de limalha quente (200 a 850°C) foram colocados em contato com diferentes materiais. O gráfico mostra a quantidade de cavacos queimados juntamente com o material. Vencedor do teste: igumid HT até 850°C.

teste igumid HT A quantidade (g) de cavacos que queimaram no material em relação à temperatura
teste igumid HT Material padrão igumid G: cavacos permanecem presos, queimam-se
teste igumid HT O novo igumid HT: nenhuma apara permanece presa

Esteiras porta-cabos recomendadas para proteção contra cavacos (cavacos)

Esteiras porta cabos série R2.1

Esteiras porta cabos série R2.1

Proteção econômica e estável contra aparas com tampa aberta

  • Altura interna: 26 - 75mm
  • Muito econômicos
  • Operação com baixo ruído devido ao freio integrado
Ir para a loja R2.1

Calhas tubo RX

Calhas tubo RX

Extremamente resistente a aparas para uso diretamente em áreas de aparas

 
  • Altura interna: 42 - 73mm
  • IP testado por TÜV NORD CERT GmbH
  • Contornos redondos significam que as fichas simplesmente saltam
Para a loja de tubos RX

Outras esteiras porta cabos resistentes a limalhas

Outras esteiras porta cabos resistentes a limalhas


 

Visão geral de outras esteiras porta cabos que funcionam de forma confiável em ambientes agressivos onde, por exemplo, ocorrem poeira, lascas, sujeira e outros fatores externos.  
Outras esteiras porta cabos resistentes a limalhas

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h