Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Redução do tempo de montagem e instalação em pontes rolantes!

Economia e design modular

Na instalação do novo sistema de ponte rolante V Type, foi utilizada a esteira porta cabos modelo E4.42.11.250.0, cabos chainflex, e também de acessórios como a Readychain basic e aplicação com raios opostos, para um curso de 29 metros e velocidade de 1,3m/s. Após experiências anteriores com outros sistemas de alimentação, a esteira porta cabos da igus® foi adotada para diminuir o tempo de manutenção, o ruído e atrito. A economia é notável, pois com a agilidade no tempo de montagem e instalação do sistema, é possível economizar tempo e de custos com a diminuição no comprimento dos cabos quando comparado ao sistema de alimentação antigo. Segundo relato do cliente, estimativas como o cálculo de vida útil, a facilidade de manutenção e a facilidade de interação com o setor de projetos e serviços de engenharia igus, foi um diferencial.
esteiras porta cabos Esteira porta cabos igus® utilizada na aplicação
Curso de 29 metros a ser percorrido Curso de 29 metros a ser percorrido Novo sistema de ponte rolante V Type
Novo sistema de ponte rolante V Type Novo sistema de ponte rolante V Type

Produtos utilizados:

Mais aplicações interessantes de áreas extremamente diversas podem ser encontradas aqui: