Alterar idioma :

A corrente eletrônica de roletes® da série P4.1 possibilita o aumento da segurança e da disponibilidade do sistema. Há um ponto de apoio para o movimento giratório em cada conexão de elo da corrente. Esse ponto agora foi equipado com mancais lisos livres de manutenção feitos de polímeros de alto desempenho, mais do que dobrando a vida útil.
Maior segurança e disponibilidade do sistema
Para atender aos requisitos cada vez maiores dos novos navios porta-contêineres, como os da classe Triple-E, é necessário construir guindastes STS novos e maiores ou reformar os existentes. Além disso, as demandas sobre a disponibilidade e a confiabilidade dos guindastes estão aumentando. Isso também tem um impacto sobre o projeto e a seleção do sistema de fornecimento de energia.
A última geração de roletes e-chain® P4.1
Para aumentar a disponibilidade e a confiabilidade dos guindastes STS, a igus® desenvolveu os roletes e-chain® P4.1. Os mancais de deslizamento tribologicamente otimizados garantem a montagem sem lubrificação dos elos individuais da corrente. Isso mais do que dobra a vida útil da corrente. Um sensor opcional também permite a manutenção preditiva, o que ajuda a aumentar ainda mais a disponibilidade do sistema. Os cabos altamente flexíveis do programa chainflex® completam a solução à prova de falhas para guindastes e longas distâncias de deslocamento. O sistema P4.1 é adequado tanto para o acionamento do carrinho quanto para o deslocamento longitudinal com distâncias de deslocamento de 1.000 metros ou mais.

White paper gratuito:
Este white paper aborda os seguintes tópicos, entre outros:

*Os dados de desempenho de execução declarados resultam de extrapolações de aplicativos de clientes em combinação com nossos dados de teste.

coeficiente de atrito e potência de acionamento reduzidos
O deslocamento entre a pista superior e a pista inferior significa que os rolos de plástico não rolam uns sobre os outros, mas, em vez disso, passam uns pelos outros para permitir um funcionamento particularmente suave. Como resultado, o coeficiente de atrito cai e a potência de acionamento é reduzida em 57%.

Vida útil mais longa
Equipada com mancais lisos livres de manutenção em cada elo da corrente, a vida útil da corrente de energia é mais que o dobro.

manutenção preditiva
A nova P4.1 pode ser equipada opcionalmente com sensores de monitoramento inteligentes. Isso envia um sinal para o módulo de comunicação igus® i.Cee quando um limite de desgaste definido é atingido, permitindo que a manutenção preditiva da corrente de roletes seja planejada.

A corrente elétrica de rolos® P4.1 foi testada com uma velocidade de deslocamento de até 8 m/s em uma distância de 200 m, o que corresponde a um percurso de 400 m. O sistema totalmente automatizado leva em conta uma ampla gama de aplicações em termos de aceleração e velocidade. Além da carga mecânica causada pelo movimento do veículo de transferência, as influências ambientais têm um efeito desimpedido sobre a cadeia de energia e o cabo testados.
Montagem e desmontagem rápida e fácil da cadeia de energia P4.1
Junção:
Separe:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h