Regras de preenchimento - cabos e mangueiras em esteiras porta cabos

Regras gerais para cabos e mangueiras em esteiras porta-cabo igus®

Regras de preenchimento da esteira porta cabos

Diâmetro máximo do cabo

Instruções para separação do interior da esteira porta cabos

Regras de preenchimento da esteira porta cabos
Configurador de separações internas
  • Manuseio simples
  • Preenchimento automático da esteira porta cabos com o cabo chainflex® ou com um cabo definido livremente
  • Prevenção de erros de preenchimento graças ao conjunto integrado de regras
  • Conexão com nossa biblioteca CAD 3D
  • Criação automática de uma lista de peças e desenho com dimensões

Regras de preenchimento

Regras de preenchimento da esteira porta cabos
Regras de preenchimento da esteira porta cabos
Regras de preenchimento da esteira porta cabos

Raio de curvatura R

Regras de preenchimento da esteira porta cabos

Regras de preenchimento | Cabo redondo elétrico

  1. Os cabos devem ser colocados em linha reta, sem torção. Os cabos não devem ser desenrolados da parte superior da bobina. Nossos cabos chainflex estão imediatamente prontos para serem colocados diretamente na e-chain®. Eles não precisam ser desconectados ou dispostos antes da instalação.
  2. Os cabos devem ser colocados de modo que cada cabo individual possa se mover livremente de um lado para o outro.
  3. Os cabos devem poder se mover livremente ao longo do raio. Isso deve ser verificado duas vezes se o trecho superior operar no raio máximo de curvatura do cabo.
  4. A divisão do interior das e-chains usando separadores internos ou prateleiras da igus é necessária se vários cabos e/ou mangueiras com diâmetros diferentes forem dispostos. É importante evitar que os cabos e as mangueiras se entrelacem.
  5. Não se deve permitir que cabos e mangueiras com materiais de capa diferentes fiquem juntos. Pode ser necessário separá-los. Os cabos chainflex da igus de todas as séries podem ser combinados.
  6. Os cabos elétricos redondos devem ter alívio de tensão em ambas as extremidades. Em casos excepcionais, os cabos podem ter alívio de tensão somente na extremidade móvel da esteira porta cabos. Recomenda-se uma folga de 10 a 30 vezes o diâmetro do cabo entre a extremidade do segmento de dobra e o ponto fixo para a maioria dos cabos. Por outro lado, os cabos chainflex podem ter alívio de tensão diretamente no terminal de fixação, como os testes confirmaram.
Regras de preenchimento das esteiras porta cabos

Regras de preenchimento | Mangueiras pneumáticas

Regras de enchimento para mangueiras pneumáticas

Regras de preenchimento | Cabos planos

Regras de preenchimento para cabos planos

Regras de preenchimento | Mangueiras hidráulicas

Regras de enchimento para mangueiras hidráulicas

Alívio de tensão

Alívio de tensão

Rollclip

rollclip
Configurador de separações internas
  • Manuseio simples
  • Preenchimento automático da esteira porta cabos com o cabo chainflex® ou com um cabo definido livremente
  • Prevenção de erros de preenchimento graças ao conjunto integrado de regras
  • Conexão com nossa biblioteca CAD 3D
  • Criação automática de uma lista de peças e desenho com dimensões

Mais Informações

Loja de esteiras porta cabos
Ir para a loja
Base de conhecimento da esteira porta cabos
Ir para base de conhecimento
Seminário online de esteiras porta cabos
Ir para os seminários online
Blog: fornecimento de energia
Ir para os artigos do blog

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: