Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteira porta cabos igus® para aplicações pesadas! Reduza tempo de manutenção e paradas! Alto desempenho e resistência para a movimentação de materiais a granel!

Não oxida e resistente à sujeira

Os plásticos igus® de alto desempenho especialmente desenvolvidos permitem o uso das esteiras porta cabos para as aplicações mais pesadas, como para a movimentação de fertilizante a granel. Com a implementação do sistema Tripper, utilizando a esteira porta cabos igus® modelo 3500R.125.125.0 em um curso de 108 metros e velocidade de 0,3m/s a igus® reduziu o tempo de parada para manutenção e mesmo após sete meses corridos da instalação ainda não foi constatada nenhuma parada por manutenção, enquanto no sistema anterior, eram comuns paradas em consequência do rompimento de cabos de força e comando, ou travamentos constantes dos troles pelo acumulo de poeira. Por serem feitas de polímero, as esteira porta cabos igus® são resistentes à corrosão, não acumulam pó por serem vazadas e pelo movimento e possuem vida útil longa a custos mínimos de manutenção.
esteiras porta cabos Esteira porta cabos igus resistente à pó e sujeira
esteiras porta cabos As esteiras porta cabos da igus não acumula pó por serem vazadas
esteiras porta cabos Sistema Tripper instalado
esteiras porta cabos Entrega customizada de acordo com a necessidade do cliente

Produtos utilizados:

Mais aplicações interessantes de áreas extremamente diversas podem ser encontradas aqui: