Esteiras porta cabos roller - rolando em vez de deslizar

Esteira porta cabos roller

Vantagens da esteira porta cabos roller da igus® em um relance:

  • As esteiras porta cabos com rolamentos são seguras, economizam espaço e exigem pouca manutenção. Os comprimentos dos cabos podem ser reduzidos em até 50 % (em comparação com os sistemas festoon)
  • Redução significativa da potência de acionamento para menos de 37% para mover a esteira porta cabos
  • Distâncias de curso de 1.000 metros ou mais
  • Para altas velocidades de até 10 m/s
  • Resistência uniforme ao rolamento para aplicações com sujeira

Sistemas recomendados de esteiras porta cabos roller

Esteira P4

Sistema P4

Esteira porta cabos P4.1

Sistema P4.1

e-chain P4HD.56R

Sistema P4HD.1R

e-chain E4.1R

Sistema E4.1R

No guindaste STS

Em retomadoras

Em escavadeiras de rodas de caçamba

Teste para cursos longos

Perguntas frequentes (FAQ) sobre a esteira porta cabos roller

Determine a vida útil

Calculadora de vida útil para esteiras porta cabos

Faça com que a esteira porta cabos seja reciclada

Programa de reciclagem

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: